EPP3048-0002 | EtherCAT P-Box, 8-Kanal-Analog-Eingang, Strom, ±20 mA, 16 Bit, single-ended, 2 kSps, M12Neu

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EPP3048-0002 | EtherCAT P-Box, 8-Kanal-Analog-Eingang, Strom, ±20 mA, 16 Bit, single-ended, 2 kSps, M12

EPP3048-0002 | EtherCAT P-Box, 8-Kanal-Analog-Eingang, Strom, ±20 mA, 16 Bit, single-ended, 2 kSps, M12

EtherCAT P signal input
EtherCAT P signal output
M12 I/O connection sockets
Signal status display
Labeling areas
Power supply status display:
Box supply (US)
Auxiliary voltage (UP)
1 | Tx+/GNDS
2 | Rx+/GNDP
3 | Rx-/UP
4 | Tx-/US
1 | Sensor supply UP
2 | Input 2
3 | GNDP
4 | Input 1
5 | Shield
EPP3048-0002 | EtherCAT P-Box, 8-Kanal-Analog-Eingang, Strom, ±20 mA, 16 Bit, single-ended, 2 kSps, M12

EPP3048-0002 | EtherCAT P-Box, 8-Kanal-Analog-Eingang, Strom, ±20 mA, 16 Bit, single-ended, 2 kSps, M12

Die EtherCAT P-Box EPP3048-0002 verfügt über acht Kanäle und verarbeitet 20-mA-Normsignale mit einer Auflösung von 16 Bit und bis zu 2000 Messwerten in der Sekunde. Jeder Kanal ist einzeln über die Steuerung/TwinCAT parametrierbar, es können je Kanal Signale im Bereich von -20…+20 mA , 0…+20 mA und 4…+20 mA verarbeitet werden. Die Stromeingänge sind als single-ended ausgeführt. Mit einem technischen Messbereich von ±107 % vom Nennbereich unterstützt das Modul auch die Inbetriebnahmen mit Sensorwerten im Grenzbereich und die Auswertung nach NAMUR NE43. Jeweils zwei Kanäle werden über eine M12-Buchse angeschlossen.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2026

Produktinformationen

Technische DatenAnalog-Eingang
FunktionStrommessung
Massebezug (Eingang)single-ended
Max. Samplingratemin. 500 µs (max. 2 kSps) je Kanal
Samplingartmultiplex, ca. 60 µs Delay zwischen den Kanälen
Innenwiderstandtyp. 100 Ω
Sensorversorgungaus Lastspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest
Grenzfrequenz Eingangsfilter1,2 kHz
Anstiegszeittyp. 3 ms (0…90 %)
Spannungsfestigkeitmax. 30 V (Spannungs- und Strommessung)
Überstromschutztyp. < 50 mA
Messbereich, nominell-20/0/+4…+20 mA
Messbereich, technisch-21,47…+21,47 mA
Auflösung16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Messfehler/Unsicherheit< ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Potenzialtrennung | Kanal/Kanalnein
Technische DatenAllgemein
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, P-kodiert, geschirmt
Anzahl Eingänge8
Anschluss EingängeM12-Buchse, 5-polig, A-kodiert
Distributed Clocks
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Potenzialtrennung500 V
Besondere Eigenschaften30 mm Baubreite, ExtendedRange 107 %, Standard- und Kompakt-Prozessabbild, FIR-/IIR-Filter aktivierbar
Gewichtca. 165 g
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)
Gehäusedaten8 x M8, 4 x M12
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen