EPP2339-0703 | EtherCAT P-Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, ID-Switch, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, IP20-SteckerNeu

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EPP2339-0703 | EtherCAT P-Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, ID-Switch, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, IP20-Stecker

EPP2339-0703 | EtherCAT P-Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, ID-Switch, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, IP20-Stecker

EtherCAT P signal input
EtherCAT P signal output
I/O connection sockets (in-/output)
I/O connection sockets (in-/output)
Power supply status display:
Box supply (US)
Auxiliary voltage (UP)
1 | Tx+/GNDS
2 | Rx+/GNDP
3 | Rx-/UP
4 | Tx-/US
UP1
In-/Output 1
In-/Output 2
In-/Output 3
In-/Output 4
In-/Output 5
In-/Output 6
In-/Output 7
In-/Output 8
GNDP
UP1
In-/Output 1
In-/Output 2
In-/Output 3
In-/Output 4
In-/Output 5
In-/Output 6
In-/Output 7
In-/Output 8
GNDP
3-wire
2-wire
EPP2339-0703 | EtherCAT P-Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, ID-Switch, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, IP20-Stecker

EPP2339-0703 | EtherCAT P-Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, ID-Switch, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, IP20-Stecker

Verkabelungsmöglichkeiten

Verkabelungsmöglichkeiten

Verkabelungsmöglichkeiten

Die EtherCAT P-Box EPP2339-0703 verfügt über 16 digitale Kanäle, die jeweils als Ein- oder Ausgänge betrieben werden können. Eine Konfiguration, ob ein Kanal als Ein- oder Ausgang verwendet werden soll, ist nicht erforderlich. Die Eingangsschaltung ist intern fest mit dem Ausgangstreiber verbunden, sodass ein gesetzter Ausgang automatisch auch im Eingangsprozessabbild angezeigt wird.

Die Eingänge haben einen Filter von 3,0 ms. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A und sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Summenstrom aller Ausgänge ist auf 3 A begrenzt. Die Versorgung der angeschlossenen Sensoren erfolgt über einen internen, kurzschlussfesten Treiberbaustein mit insgesamt 0,5 A für alle Sensoren. Die Ein- und Ausgänge werden über UP versorgt. Der Signalanschluss erfolgt über Steckverbinder mit Federkrafttechnik, optional erhältlich in 1- und 3-poliger Ausführung.

 

Die EPP2339-0703 verfügt über drei zusätzliche hexadezimale ID-Switche. Auf diese Weise kann eine individuelle Adresse von 0…4095 eingestellt werden, die eine eindeutige Identifizierung unabhängig von der Einbauposition ermöglicht, wie dies bei einigen Geräteprofilen für bestimmte Branchen, wie z. B. der Halbleiter-Industrie, erforderlich ist.

Die Baugruppe wird ohne Steckverbinder ausgeliefert.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenDigital-Eingang
SpezifikationEN 61131-2, Typ 1/3
Eingangsfilter3 ms
Signalspannung „0“-3…+5 V (EN 61131-2, Typ 3)
Signalspannung „1“11…30 V (EN 61131-2, Typ 3)
Eingangsstromtyp. 3 mA
Sensorversorgungaus Lastspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest
Technische DatenDigital-Ausgang
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Nennlastspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsstrom max.0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest, ∑ 3 A
SchaltzeitenTON: typ. 25 µs, TOFF: typ. 75 µs
Kurzschlussstromtyp. 1,5 A
Technische DatenAllgemein
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, P-kodiert, geschirmt
Anzahl einstellbarer IDs4096
Anzahl Kanäle16 digitale Ein- oder Ausgänge
Anschluss Ein-/AusgängeSteckverbinder mit Federkrafttechnik
Stromaufn. Lastspannungtyp. 20 mA
Stromaufnahme aus UStyp. 100 mA
Potenzialtrennung500 V
Gewichtca. 200 g
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)
Gehäusedaten8 x M8, 4 x M12, ID-Switch
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 155 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen