Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

ED3274 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD, TC, Push-in

Die analoge Eingangsklemme ED3274 ermöglicht die Messung von Temperaturen mit Widerstandsthermometern (RTD) oder Thermoelementen (TC) auf vier Kanälen. Jeder Kanal kann dabei individuell konfiguriert werden, sodass auch ein Mischbetrieb von RTD und TC möglich ist. Die gemessenen Werte können als Widerstands- bzw. Spannungswert ausgegeben werden oder direkt in eine Temperatur transformiert werden. Es werden alle gängigen Sensortypen unterstützt.

 

Für die Temperaturmessung mit Widerstandsthermometern können Sensoren in 2-, 3- oder 4-Leiteranschlusstechnik angeschlossen werden. Für die Temperaturmessung mit Themoelementen ist eine Kaltstellenmessung in der Klemme integriert. Diese interne Messung ist abschaltbar, sodass eine externe Kaltstelle genutzt werden kann.

Die EtherCAT-Klemmen der ED-Baureihe verfügen über eine Push-in-Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2027

Produktinformationen

AllgemeinED3274
Anzahl Kanäle | Gesamt4
Internes KommunikationsprotokollEtherCAT
Analog-EingangED3274
Widerstandsthermometer (RTD)
Anzahl Kanälemax. 4
SensorartPt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, KTY-Sensoren, KP10 (siehe Dokumentation)
Anschlusstechnik2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter
Auflösung | Technisch20 Bit
Auflösung | Prozessdaten0,01 °C
Darstellung | ProzessdatenREAL32, INT16
ADC-WandlungsmethodeDelta-Sigma
Wandlungsartsimultan
Wandlungszeit10 ms
Wandlungsrate100 Sps
Massebezugdifferentiell
Thermoelement
Anzahl Kanälemax. 4
SensorartTyp B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U
Anschlusstechnik2-Leiter
Auflösung | Technisch16 Bit
Auflösung | Prozessdaten0,01 °C
Darstellung | ProzessdatenREAL32, INT16
ADC-WandlungsmethodeDelta-Sigma
Wandlungsartsimultan
Wandlungszeit10 ms
Wandlungsrate100 Sps
Signalbereich | Technisch-100….+100 mV
Massebezugdifferentiell
XFCED3274
Distributed Clocksnein
Timestampnein
Oversamplingnein
Versorgung und PotenzialtrennungED3274
Elektronik | Versorgungsspannungüber E-Bus, über Powerkontakte
Powerkontakte | Eingangsspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Powerkontakte | Strombelastbarkeitmax. 10 A
Powerkontakte | Stromaufnahmetyp. 40 mA
Powerkontakte | Ausgangsspannungentspricht Powerkontakte | Eingangsspannung
Potenzialtrennung | Kanal/Kanalnein
Potenzialtrennung | Kanal/Busfunktional, 707 V DC Typprüfung
UmgebungsbedingungenED3274
Betriebstemperatur0…55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Einbaulagebeliebig
Normen und ZulassungenED3274
Schwingungsfestigkeitgemäß EN 60068-2-6
Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-27
EMV-Festigkeitgemäß EN 61000-6-2
EMV-Aussendunggemäß EN 61000-6-4
KennzeichnungenCE
ZulassungenUL
GehäusedatenED-12-16pin
Gewichtca. 60 g
SchutzartIP20
MaterialPolycarbonat
Abmessungen | Breite (einzeln)15 mm
Abmessungen | Breite (angereiht)12 mm
Abmessungen | Höhe100 mm
Abmessungen | Tiefe65 mm
Montage | Klemme/Rückwand35-mm-Tragschiene (EN 60715)
Montage | Klemme/Klemmedoppelte Nut-Feder-Verbindung
Steckbare Verdrahtungsebenenein
AnschlusstechnologiePush-in
Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv0,08…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze0,25…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Aderendhülse0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massivAWG28…16
Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, LitzeAWG22…16
Anschlussquerschnitt AWG | AderendhülseAWG26…19
Abisolierlänge8…9 mm
Powerkontakt | "+" (links)ja
Powerkontakt | "+" (rechts)ja
Powerkontakt | "-" (links)ja
Powerkontakt | "-" (rechts)ja
Powerkontakt | "⏚" (links)nein
Powerkontakt | "⏚" (rechts)nein
Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" ja

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen