Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

BZ32xx | Steckbare Beschriftungsabdeckungen, 11,5 mm x 104,5 mm, klappbar, transparent

Die steckbare Beschriftungsabdeckung ermöglicht eine übersichtliche Bezeichnung der einzelnen Kanäle oder eine Text-Funktionsbeschreibung der Klemmen. Die Einsteckstreifen werden in den dafür vorgesehenen Slot eingeführt. Für den Anschluss der einzelnen Kanäle kann die Beschriftungsabdeckung nach oben geklappt werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Bestellangaben
BZ3200Steckbare Beschriftungsabdeckung, transparent, klappbar, 11,5 mm x 104,5 mm, VPE = 50 Stück
BZ3201Steckbare Beschriftungsabdeckung, transparent, klappbar, 11,5 mm x 104,5 mm, VPE = 10 Stück, mit Belaserung "High Voltage!"
Material ComplianceBZ32xx
CAS-Nr.nein
POPkonform
RoHSkonform ohne Ausnahme
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen