Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Leitungen- und Steckverbinderübersicht | Kompakte Antriebstechnik mit OCT

Die dargestellte Produktübersicht zeigt eine Auswahl an Verkabelungsmöglichkeiten für Motor-, EtherCAT- und Powerleitungen für den Bereich der kompakten Antriebstechnik mit der One Cable Technology (OCT). Die abgebildeten Produkte geben einen Querschnitt des breiten Produktportfolios wieder.

Nr. Typ schleppkettentauglich feste Verlegung torsionsfähig
(1) M8, Flansch, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig ZK1090-3891-0xxx auf Anfrage auf Anfrage
(2) M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert ZK1090-3131-0xxx* ZK1090-3131-2xxx ZK1090-3131-6xxx
(3) Motorverlängerungsleitung 0,75 mm² mit itec®-Stecker für Motoren mit OCT, schleppkettentauglich ZK4701-0421-2xxx ZK4701-0401-2xxx* ZK4701-0461-2xxx
(4) 7/8“, Flansch, gerade, Buchse, 5-polig – offenes Ende ZK2030-1600-0xxx - -
(5) 7/8“, Stecker, gerade, Stift, 5-polig – 7/8“, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig ZK2030-1112-0xxx - -
(6) Motoranschlussleitung 0,75 mm² mit itec®-Stecker für Motoren mit OCT ZK4704-0421-2xxx* ZK4704-0401-2xxx ZK4704-0461-2xxx
(7) Flansch/Wanddurchführung für itec®, zur Fixierung des Steckers, Kunststoff ZB8804-0004
(8) Motorverlängerungsleitung 0,75 mm² mit itec®-Stecker für Motoren mit OCT, torsionsfähig/robotertauglich - - ZK4701-0461-2xxx
(9) Motorverlängerungsleitung 0,75 mm² mit itec®-Stecker für Motoren mit OCT, schleppkettentauglich ZK4701-0421-2xxx - -
(10) Schirmschienenbügel (85 x 10 x 3 mm) für 5 EtherCAT-Klemmen/Busklemmen 12 mm mit und ohne Lüftermodul ZB8610 ZB8512
(11) Schirmschienenbügel (10 x 3 mm) für 5 EtherCAT-Klemmen/Busklemmen 12 mm ZB8511
(12) Klemmbügel für Schirmauflage mit Rändelschraube, Breite 11 mm, Schirmdurchmesser max. 8 mm ZB8500
(13) Zugbügelklemme bis 4 mm² für PE-Anschluss auf der Schiene (10 x 3 mm) ZB8530
(14) RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig ZK1090-9191-Cxxx

* Vorzugstyp

xxx = Leitungslänge in Dezimetern