Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Leitungen- und Steckverbinderübersicht | Vision

Diese Übersicht ist eine Auswahlhilfe für die Verkabelung des Vision-Hardware-Portfolios aus Kameras, Beleuchtungen und Units. Neben der hochwertigen Cat.6A-Ethernet-Leitung, welche für die Übertragung von EtherCAT G/G10 genutzt wird, nutzen die Vision-Komponenten die bereits am Markt etablierten und standardisierten EtherCAT P-M8-Kabel. Des Weiteren findet die hybride ECP-Technik in Baugröße B12 in der Vision-Hardware Verwendung, da sie an zusätzlichen Pins weitere Spannungen für leistungsintensive Beleuchtungsaufbauten zur Verfügung stellt.

Mit diesem vollständigen Sortiment von Anschlussleitungen und weiterem Zubehör verfolgt Beckhoff die „One-Stop-Shop“-Strategie. Als einziger Komplettanbieter zeigt Beckhoff mit dieser Übersicht das abgestimmte Zusammenspiel von technologisch herausragenden Hardwarekomponenten und flexiblen Verkabelungssystemen.

Nr. Typ Artikel
(1) M12, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, X-kodiert – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig ZK1096-8191-0xxx
(2) M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, P-kodiert – M8, Flansch, gerade, Buchse, 4-polig, P-kodiert ZK7000-0105-0xxx
(3) M12, Flansch, gerade, Buchse, 8-polig, X-kodiert - RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig ZK1096-8691-0xxx
(4) M12, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, X-kodiert - M12, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, X-kodiert ZK1096-8181-0xxx
(5) M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, P-kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, P-kodiert ZK7000-0101-0xxx
(6) M12, X-kodiert, Kupplung, gerade, Buchse, IP65/67, 8-polig – M12, X-kodiert, Kupplung, gerade, Buchse, IP65/67, 8-polig C9900-P942
(7) M12, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, X-kodiert - M12, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, X-kodiert ZK1096-8181-4xxx
(8) M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, P-kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, P-kodiert ZK7000-0101-1xxx
(9) M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, P-kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, P-kodiert ZK7000-0101-6xxx
(10) Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, CAT6/CAT6A, PUR, 4 x 2 x AWG26, feste Verlegung, M12, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, X-kodiert - M12, Flansch, gerade, Buchse, 8-polig, X-kodiert auf Anfrage

xxx = Leitungslänge in Dezimetern