Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Schaltschrankdurchführung | EtherCAT P-Leitungen

Die dargestellte Produktübersicht zeigt eine Auswahl an Verkabelungsmöglichkeiten mit Schaltschrankdurchführungen für EtherCAT P-Leitungen in unterschiedlichen Anwendungsfällen. Die abgebildeten Produkte geben einen Querschnitt des breiten Produktportfolios wieder.

Nr. Typ PUR, AWG22, schleppkettentauglich** PUR, AWG24, schleppkettentauglich*** PUR, AWG24, schleppkettentauglich, geringer Biegeradius*** PUR, AWG22, feste Verlegung** PUR, AWG22, torsionsfähig**
(1) M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, P‑kodiert – M8, Flansch, gerade, Buchse, 4-polig, P-kodiert ZK7000-0305-0xxx ZK7001-0305-0xxx ZK7001-0305-2xxx - -
(2) M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, P-kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, P-kodiert ZK7000-0101-0xxx ZK7001-0101-0xxx ZK7001-0101-2xxx ZK7000-0101-1xxx* ZK7000-0101-6xxx
(3) M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, P-kodiert – M8, Flansch, gerade, Buchse, 4-polig, P-kodiert ZK7000-0105-0xxx* ZK7001-0105-0xxx ZK7001-0105-2xxx ZK7000-0105-1xxx ZK7000-0105-6xxx

* Vorzugstyp

** max. Leitungslänge 75 m

*** max. Leitungslänge 50 m

xxx = Leitungslänge in Dezimetern