ZS3100-1810 | Stecker Endwiderstand, PROFIBUS-DP, IP67, geschirmt

ZS3100-1810 | Stecker Endwiderstand, PROFIBUS-DP, IP67, geschirmt

ZS3100-1810 | Stecker Endwiderstand, PROFIBUS-DP, IP67, geschirmt

ZS3100-1810 | Stecker Endwiderstand, PROFIBUS-DP, IP67, geschirmt

ZS3100-1810 | Stecker Endwiderstand, PROFIBUS-DP, IP67, geschirmt

Stecker Endwiderstand, PROFIBUS-DP, IP67, M16, gerade, Stift, 6-polig, geschirmt

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS3100-1810
Schirmungja
BaugrößeM16
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)6-polig
Strombelastbarkeit5 A bei 40 °C
Bemessungsspannung250 V
Anzahl Steckzyklen≥ 500
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG20 (0,5 mm²)
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel6,0...8,0 mm

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A162,00 mm
A2Ø 18,50 mm
Bestellangaben
ZS3100-1810Stecker Endwiderstand, PROFIBUS-DP, IP67, M16, gerade, Stift, 6-polig, geschirmt

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen