ZS7200-A031 | EtherCAT-Steckverbinder, B17, feldkonfektionierbar, gerade, Buchse+Stift, 2+PE+4-pin, EtherCAT-kodiert, IP65/67

ZS7200-A031 | EtherCAT-Steckverbinder, B17, feldkonfektionierbar, gerade, Buchse+Stift, 2+PE+4-pin, EtherCAT-kodiert, IP65/67

ZS7200-A031 | EtherCAT-Steckverbinder, B17, feldkonfektionierbar, gerade, Buchse+Stift, 2+PE+4-pin, EtherCAT-kodiert, IP65/67

ZS7200-A031 | EtherCAT-Steckverbinder, B17, feldkonfektionierbar, gerade, Buchse+Stift, 2+PE+4-pin, EtherCAT-kodiert, IP65/67

ZS7200-A031 | EtherCAT-Steckverbinder, B17, feldkonfektionierbar, gerade, Buchse+Stift, 2+PE+4-pin, EtherCAT-kodiert, IP65/67

One Cable Automation (OCA): der Hybridsteckverbinder für alle Anwendungsfälle

One Cable Automation (OCA): die Verkabelungsphilosophie für die dezentrale Automatisierungstechnik

One Cable Automation (OCA): die Einkabellösung zur Versorgung dezentraler Automatisierungstechnik

Hybridsteckverbinderserie: Verkabelungsmöglichkeiten und Anwendungsbeispiele

One Cable Automation (OCA): der Hybridsteckverbinder für alle Anwendungsfälle

One Cable Automation (OCA): die Verkabelungsphilosophie für die dezentrale Automatisierungstechnik

One Cable Automation (OCA): die Einkabellösung zur Versorgung dezentraler Automatisierungstechnik

Hybridsteckverbinderserie: Verkabelungsmöglichkeiten und Anwendungsbeispiele

Gerader, EtherCAT-kodierter B17-Flansch für EtherCAT-Leitungen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS7200-A031
Schirmungja
BaugrößeB17
SteckerartVierkantflansch
KontaktartBuchse+Stift
Polzahl (Steckgesicht)2+PE+4 Pin
KodierungEtherCAT‑kodiert
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Power)AWG14/2,5 mm²
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Ethernet)AWG22/0,34 mm²

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A142,00 mm
A225,00 mm
A320,00 mm
A423,00 mm
A514,00 mm
Bestellangaben
ZS7200-A031EtherCAT-Flansch, B17, feldkonfektionierbar, gerade, Buchse+Stift, 2+PE+4-pin, EtherCAT-kodiert, IP65/67

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen