ZS4500-2010 | Stecker-Set für AX5000, 1,5…25 A

ZS4500-2010 | Stecker-Set für AX5000, 1,5…25 A

ZS4500-2010 | Stecker-Set für AX5000, 1,5…25 A

ZS4500-2010 | Stecker-Set für AX5000, 1,5…25 A

ZS4500-2010 | Stecker-Set für AX5000, 1,5…25 A

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenBezeichnung/Bestellangabe
ZS4500-2001Stecker für AX5000: X01 Netzeingang, Buchse 4-polig/max. 6 mm², für 1,5…25 A
ZS4500-2002Stecker für AX5000: X02 DC-Link/Zwischenkreis, Buchse 2-polig/max. 6 mm², für 1,5…25 A
ZS4500-2003Stecker für AX5000: X03 24-V-DC-Versorgung, Buchse 3-polig/max. 6 mm², für 1,5…170 A
ZS4500-2006Stecker für AX5000: X06 BLFZ 1-reihig ohne LED, Buchse 10-polig/max. 1,5 mm², für 1,5…170 A

(1) im Lieferumfang AX5000 enthalten

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen