ZS4500-2041 | Stecker für AX5000

ZS4500-2041 | Stecker für AX5000

ZS4500-2041 | Stecker für AX5000

ZS4500-2041 | Stecker für AX5000

ZS4500-2041 | Stecker für AX5000

Stecker für AX5000: X01 Netzeingang, Buchse 4-polig/max. 16 mm², für 40 A

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS4500-2041
BaugrößeRastermaß 10,16 mm
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
Anzahl Steckzyklen50
Anschlussart AdernZugbügelanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG22…AWG4 (0,2 mm²…16 mm²)

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

BestellangabenZS4500-20xx | Stecker
ZS4500-2041Stecker für AX5000: X01 Netzeingang, Buchse 4-polig/max. 16 mm², für 40 A

(1) im Lieferumfang AX5000 enthalten

 

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen