ZK1096-8186-4xxx | Industrial-Ethernet/EtherCAT G/G10-Leitung, Cat.6, PUR, 4 x 2 x AWG26, schleppkettentauglich

ZK1096-8186-4xxx | Industrial-Ethernet/EtherCAT G/G10-Leitung, Cat.6, PUR, 4 x 2 x AWG26, schleppkettentauglich

ZK1096-8186-4xxx | Industrial-Ethernet/EtherCAT G/G10-Leitung, Cat.6, PUR, 4 x 2 x AWG26, schleppkettentauglich

ZK1096-8186-4xxx | Industrial-Ethernet/EtherCAT G/G10-Leitung, Cat.6, PUR, 4 x 2 x AWG26, schleppkettentauglich

ZK1096-8186-4xxx | Industrial-Ethernet/EtherCAT G/G10-Leitung, Cat.6, PUR, 4 x 2 x AWG26, schleppkettentauglich

M12, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, X-kodiert - M12, Flansch, gerade, Buchse, 8-polig, X-kodiert

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM12
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
KodierungX-kodiert
Strombelastbarkeit0,5 A bei 40°C
Bemessungsspannung50 V AC/60 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeM12
SteckerartFlansch
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
KodierungX-kodiert
Strombelastbarkeit0,5 A bei 40°C
Bemessungsspannung50 V AC/60 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)4 x 2 x 0,14 mm² (AWG26)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser7,8 mm ± 0,2 mm (0,3071" ± 0,0079")
Min. Biegeradius, bewegt7,5 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt4 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen4 Mio.
Farbe Außenmantelgrün

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A150,5 mm
A2Ø 15,0 mm
B148,5 mm
B2Ø 21,5 mm
BestellangabenLänge
ZK1096-8186-40252,50 m
ZK1096-8186-40505,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen