Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

CP49xx, CP59xx | Next-Multitouch-Control-Panels

Für optimierte Bedienkonzepte: die Next-Multitouch-Panel-Generation

Die modernen, kostenoptimierten Baureihen der Next-Multitouch-Panels erweitern die große Vielfalt des Portfolios. Wie gewohnt bietet die nächste Generation der Control Panels einen hohen Bedienkomfort mit modernster Multitouch-Technologie, eine hochwertige Optik und Haptik sowie eine breite Auswahl an Formaten.

Die Next-Multitouch-Control-Panels gibt es in verschiedenen Ausführungsvarianten: Einbau-Control-Panels CP49xx und Control Panels CP59xx zur Tragarmmontage.

Vorteile:

  • zeitgemäßes, elegantes Design und hochwertige Verarbeitung
  • hochwertige, industrietaugliche Displays mit Multifinger-Touchfunktion
  • Highend-Panels für anspruchsvolle HMI- und Steuerungsaufgaben
  • komplett aus eigener Konstruktion und Fertigung in Deutschland
  • langzeitverfügbar, langlebig und mit weltweitem Langzeit-Service
  • IP20- und IP65-geschützte Ausführungen für jede Umgebung
  • für die direkte kundenseitige Montage an einer VESA-Monitorhalterung
  • optional für die direkte Tragarmmontage an einem 48-mm-Rundrohr
  • Diagonalen von 7 bis 23,8 Zoll
  • EtherCAT-Kommunikation (FSoE) auf Tastendruck

Balance zwischen neuester PC-Technologie und langfristig verfügbaren Steuerungskomponenten

Moderne Control-Panel-Technik hört nicht bei der Wahl der Touch-Technologie auf, welche die Grundlage der Bedienung einer Maschine oder Anlage bildet. Die Übertragung der Bild- sowie Touchsignale, kombiniert mit der Spannungsversorgung oder weiteren digitalen Signalen, muss im industriellen Umfeld über lange Distanzen sowohl mechanisch als auch elektrisch einwandfrei und dauerhaft funktionieren. Um dies zuverlässig sicher zu stellen, verbaut Beckhoff Panel-Elektronik, die am Produktionsstandort in Verl selbst entwickelt und gefertigt wird. Mit dem überarbeiteten Elektronikkonzept und der einheitlichen Anschlusslösung für Elektronik und Mechanik hält die Geräteplattform den technologischen Vorsprung und baut ihn auf zukunftssichere Weise kostenoptimiert aus.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...