Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

AM8000, AM8100, AM8500 | Neue Bestelloption: EnDat-3-Encoder mit SIL 3-Safety-Integration

Die Synchron Servomotoren der Baureihen AM8000, AM8100 und AM8500 sind optional mit einem hochauflösenden zweikanaligen Sicherheits-Encoder verfügbar. Damit sind die Motoren für die Risikoklasse SIL 3 PL e ertüchtigt. Aufgrund der kompakten Bauform ist der 19-Bit-Encoder durchgängig für alle Motorenbaugrößen > F2 (58 mm Kantenmaß) verfügbar. Der robuste induktive Encoder ist optional mit in einer batterielosen Absolut-Multiturn-Variante über 4096 Umdrehungen verfügbar. Durch die hohe Genauigkeit von ±120 Winkelsekunden eignet sich der Encoder für präzise Anwendungen, wie z. B. Werkzeug- oder Druckmaschinen. In Kombination mit den Beckhoff Servoverstärkern AX8000, ELM72xx und TwinSAFE können nun alle antriebstechnischen Sicherheitsfunktionen der DIN EN ISO 13489-1:2008 erfüllt werden.

Bestellschlüssel für AM80uv-wxyz, AM81uv-wxyz und AM85uv-wxyz
u Flanschgröße F
v Baulänge
x Wicklungscode A…Z
y = I EnDat 3; One Cable Technologie für Power und Feedback; Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Singelturn, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, Auflösung 19 Bit, SIL 3 (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx), nur für AM802x bis AM807x
y = J EnDat 3; One Cable Technologie für Power und Feedback; Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Multiturn, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, Auflösung 19 Bit, SIL 3 (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx), nur für AM802x bis AM807x
Information Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden.

Produkte

AM8000 | Servomotoren

AM8000 | Servomotoren

Die Synchron Servomotoren der Serie AM8000 mit One Cable Technology eignen sich für Anwendungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik, Geschwindigkeit und Leistung.

AM8100 | Servomotoren für kompakte Antriebstechnik

AM8100 | Servomotoren für kompakte Antriebstechnik

Die AM8100 sind speziell für den Betrieb mit den Komponenten der kompakten Antriebstechnik auf kleinstem Bauraum ausgelegt.

AM8500 | Servomotoren mit erhöhtem Rotorträgheitsmoment

AM8500 | Servomotoren mit erhöhtem Rotorträgheitsmoment

Die AM8500 mit One Cable Technology bieten ein erhöhtes Trägheitsmoment für Anwendungen mit extremen Anforderungen an Gleichlauf und Regelgüte.