Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

AM8000 | Synchron Servomotoren

Dynamische Kraftpakete made in Germany

Die Servomotoren AM8000 sind langlebige und leistungsstarke Synchron Servomotoren in sieben Baugrößen mit bis zu vier Baulängen und bieten ein nahtlos überlappendes Programm für alle Anwendungsbereiche mit einem Stillstandsdrehmoment von 0,2 bis 129 Nm und Drehzahlen bis zu 12.000 Umdrehungen. Die High-Performance-Servomotor-Baureihe zeichnet sich durch eine sehr hohe Leistungsdichte und kompakte Bauform aus. Kleine Wickelköpfe und der Statorvollverguss sorgen für eine perfekte thermische Anbindung vom Stator zum Motorgehäuse.

Die Motoren sind hochdynamisch durch niedrige Rotorträgheiten, gepaart mit einer bis zu 5-fachen Überlastfähigkeit. Wahlweise können die Motoren mit One Cable Technology (OCT) oder Resolver (2-Kabel-Standard) bestellt werden. Bei OCT wird die Encoderleitung eingespart. Die Feedbacksignale werden digital über das vorhandene Standard-Motorkabel übertragen. Eine Reduzierung der Verdrahtungskosten um bis zu 50 % ist möglich. Alle sieben Baugrößen sind modular aufgebaut, somit können mechanische Anpassungen auf Kundenwunsch schnell umgesetzt werden. Mit 30.000 h garantierter Lebensdauer der Verschleißteile, wie z. B. Kugellager, wurde ein besonderes Augenmerk auf die Langlebigkeit und Robustheit der Motoren gelegt. Für hochpräzise Anwendungen ist der 24-Bit-SIL-2-Safety-Encoder als Standard integriert. Passendes Zubehör, wie Getriebe und konfektionierte Motor- und Encoderleitungen, sind verfügbar.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...