APS9999-0001 | Lüfter für XPlanar-Kachel APS4322-0000-0000

Lüfter zur rückseitigen Montage auf der XPlanar-Kachel APS4322-0000-0000. Versorgung und Drehzahlregelung erfolgen über den Lüfteranschluss der Kachel. Der Lieferumfang umfasst einen Lüfter mit vorkonfektionierter Anschlussleitung, Montagematerial und ein Gitter als Eingriffschutz.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Bestellangaben
APS9999-0001Lüfter für XPlanar-Kachel APS4322-0000-0000, beinhaltet Lüfter mit vorkonfektionierter Anschlussleitung, Montagematerial, Eingriffschutz
Material ComplianceAPS9999-0001
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
SCIP-Nr.3ea40784-1265-42fa-8956-fce6306e03a5
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-motion
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen