AX2090-PB13-0200 | Faltenbalg-Kit für AA3x33

Das Faltenbalg-Kit AX2090-PB13-0200 schützt die Spindel der Elektrozylinderbaureihen AA3033 und AA3133 vor äußeren Umgebungseinflüssen und erhöht die Schutzart des jeweiligen Zylinders auf bis zu IP65.

Der komplette Hubbereich von 0 bis 200 mm ist durch den Faltenbalg abgedeckt, wobei die mitgelieferte Spindelverlängerung diesen Bereich um nur +85 mm verschiebt.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Bestellangaben
AX2090-PB13-0200Faltenbalg-Kit für AA3x33, Hub 0…200 mm
Material ComplianceAX2090-PB13-0200
CAS-Nr.nein
REACH SVHCnein
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-motion
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen