AM1012 | Economy-Servomotor 0,33 Nm (M0), 100 W (Pn), I1 (40 mm)Neu

AM1012 | Economy-Servomotor 0,33 Nm (M0), 100 W (Pn), I1 (40 mm)

AM1012 | Economy-Servomotor 0,33 Nm (M0), 100 W (Pn), I1 (40 mm)

AM1012 | Economy-Servomotor 0,33 Nm (M0), 100 W (Pn), I1 (40 mm)

AM1012 | Economy-Servomotor 0,33 Nm (M0), 100 W (Pn), I1 (40 mm)

Der Economy-Servomotor AM1012 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 110…480 V AC. Der Motor hat ein Stillstandsdrehmoment von 0,33 Nm und ergibt bei einer Nennspannung von 230 V AC in Kombination mit dem Servoverstärker AX1101-1xxx (Einachsmodul) oder AX1201-1xxx (Doppelachsmodul) ein kostenoptimiertes Servosystem mit einer Leistung von 100 W.

Bei einer Nennspannung von 400 V AC ergibt sich in der Kombination mit dem AX1103-3xxx (Einachsmodul) oder AX1203-3xxx (Doppelachsmodul) ein System mit einer Leistung von 200 W. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der Economy-Servomotor mit Flanschmaß I1 (40 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser von 8 mm und ein freies Wellenende von 25 mm.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2026

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentStillstandsstromNennleistungNenndrehzahl
AM1012-wDyz0,33 Nm1,65 A0,10 kW3000 min-1

Die technischen Angaben gelten für die Nennspannung von 230 V AC.

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen