AM8342 | Servomotor mit Wasserkühlung 10,9 Nm (M0), F4 (87 mm)

AM8342 | Servomotor mit Wasserkühlung 10,9 Nm (M0), F4 (87 mm)

AM8342 | Servomotor mit Wasserkühlung 10,9 Nm (M0), F4 (87 mm)

AM8342 | Servomotor mit Wasserkühlung 10,9 Nm (M0), F4 (87 mm)

AM8342 | Servomotor mit Wasserkühlung 10,9 Nm (M0), F4 (87 mm)

Der wassergekühlte Servomotor AM8342 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors liegt bei 10,90 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der wassergekühlte Servomotor mit Flanschmaß F4 (87 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser 19 k6 und ein freies Wellenende von 40 mm.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentStillstandsstromNenndrehzahl
AM8342-wHyz10,9 Nm5,60 A1700 min-1
AM8342-wLyz10,9 Nm10,8 A3500 min-1
AM8342-wNyz10,9 Nm17,9 A6000 min-1

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen