Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

AM8300 | Synchron Servomotoren mit Wasserkühlung

Für Anwendungen mit extremen Anforderungen an Leistungsfähigkeit und Dynamik

Die Baureihe AM8300 erweitert das Portfolio der Servomotoren um eine modulare Motorserie mit integrierter Wasserkühlung. Aufgrund der effizient integrierten Wasserkühlung erzielt der AM8300 eine extrem hohe Leistungsdichte, sodass auf kleinstem Bauraum je nach Baugröße eine Leistung von bis zu 40 kW abgegeben werden kann. Gegenüber konvektionsgekühlten Motoren steigt die Leistungsabgabe um ein Vielfaches.

Die wassergekühlten Servomotoren der AM8300-Serie basieren technologisch auf dem bewährten AM8000-Motor und dessen vorteilhaftem Baukastensystem, was eine hohe Optionsvielfalt bei gleichbleibender Verfügbarkeit ermöglicht. Fünf Flanschgrößen mit jeweils drei Baulängen bilden ein nahtloses Portfolio für alle Anwendungsfälle. Die AM8300-Motoren können optional mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse, Wellendichtring und Passfedernut ausgestattet werden. Sie sind in Abhängigkeit der Baugröße mit diversen Feedbacksystemen, wie Resolver oder batterielosen Single- und Multiturn-Encodern mit OCT oder HIPERFACE® verfügbar. Durch die Wasserkühlung und die hohe Schutzart IP65 ist der AM8300 auch für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen und besonders für hohe Umgebungstemperaturen geeignet. Je nach Baugröße ist der AM8300 mit einem Gewinde 1/8‘‘ oder 1/4‘‘ für den Anschluss des Kühlkreislaufes ausgestattet.

Die AM8300-Motoren sind abgestimmt auf die Servoverstärker der Baureihe AX5000 und AX8000 und können mit passendem Zubehör, wie den Getriebeserien AG2300 und AG2400 sowie vorkonfektionierten Motor- und Feedbackleitungen kombiniert werden.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...