LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

AA2500 | Eisenlose Tubularmotoren

Die eisenlosen Tubularmotoren der AA2500-Serie führen eine translatorische Bewegung vollkommen rastmomentfrei aus und ermöglichen somit nicht nur dynamische, sondern auch sehr gleichmäßige und hochaufgelöste Bewegungsprofile. Die lineare Bewegung benötigt kein weiteres mechanisches Element wie z. B. eine Spindel und schont die Lagerstellen durch fehlende Anziehungskräfte zwischen Motor und Magnetstange. Durch die kompakte Bauweise sowie die hohe Präzision und Dynamik eignen sich Tubularmotoren ideal für den Einsatz z. B. in Verpackungs- und Werkzeugmaschinen, finden aber auch in der Papier-, Textil- und Lebensmittelindustrie Anwendung.

Die Tubularmotoren lassen sich in Kombination mit handelsüblichen Lineargebern betreiben. Aufgrund des minimalen Mechanikanteils und dementsprechend nur wenigen beweglichen Teilen ist er einerseits ohne großen Aufwand in die jeweilige Maschine oder Anlage zu integrieren und andererseits äußerst kompakt sowie kostengünstig einsetzbar. Im System sind die Motoren der AA2500-Serie sowohl spiel- als auch verschleißfrei, sodass deutlich geringere Wartungskosten als z. B. beim Spindeleinsatz entstehen. Typisch für einen Linearmotor, kann die Bewegung, je nach Bedarf, entweder über das Primär- oder das Sekundärteil erfolgen, wobei der Tubularmotor noch den zusätzlichen Vorteil der hohen Schutzart IP65 bietet.

Das Produktportfolio wird mit den kompatiblen Magnetstangen und anschlussfertigen Leitungen komplettiert.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...