AL8100 | Hochdynamische Linear Servomotoren für die kompakte Antriebstechnik

AL8100

AL8100

Baubreite
W2 (50 mm)
Spitzenkraft
≤ 500 N AL8121
Fmax = 100 N, Imax = 5,6…9,0 A, vmax = 2,5…4,5 m/s
AL8122
Fmax = 170…220 N, Imax = 5,6…32 A, vmax = 1,3…6 m/s
AL8124
Fmax = 440 N, Imax = 16…32 A, vmax = 1,7…3,5 m/s
> 500…1500 N AL8126
Fmax = 650 N, Imax = 32 A, vmax = 2,3 m/s