Das MO7062-0100-1122 erlaubt den direkten Anschluss von zwei 48-V-DC-Schrittmotoren im mittleren Leistungsbereich bis 5 A. Durch Parametrierung kann das Modul an den jeweiligen Motor und die Applikationserfordernisse angepasst werden. Ein besonders ruhiger und präziser Motorlauf ist durch ein extrem hohes Microstepping sichergestellt. Zusätzlich wird für jeden Motorkanal ein Interface zum direkten Anschluss von Inkremental-Encodern mit Differenzsignalen (RS422) oder TTL-Single-Ended-Signalen bereitgestellt.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Technische Daten | MO7062-0100-1122 |
|---|---|
| Produktgruppe | I/O-Module |
| Kategorie/Ausführung | kompakte Antriebstechnik |
| Anschlusstechnik | M12-Steckverbinder |
| Motortyp | Schrittmotor |
| Schnittstellen | TTL, differentiell |
| Ausgangsspannung/-strom | 48 V DC/5 A |
| Feedback | Inkremental-Encoder |
| Geberbetriebsspannung | 5 V DC |
| Geberanschluss | A, B, C |
| Gehäusedaten | R1S1T2 |
|---|---|
| Baseplate-Schnittstelle | Datensteckverbinder |
| Anzahl Datensteckplätze | 1 |
| Betriebstemperatur | 0…50 °C |
| Lagertemperatur | -25…+60 °C |
| Schutzart | IP65/67 |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |