CX1100-0002 | Netzteile und I/O-Schnittstellen für CX1010/CX1020 (Servicephase)

Die Spannungsversorgung der CX1010/CX1020-Systeme erfolgt durch eines von vier wählbaren Netzteilmodulen. Die Spannungsversorgung aller weiteren Systemkomponenten wird über den internen PC/104-Bus gewährleistet; es sind keine separaten Versorgungszuführungen nötig. Die CX1100-Komponenten bieten jedoch weitere wichtige Eigenschaften über die reine Spannungsversorgung hinaus: Ein integriertes NOVRAM erlaubt die spannungsausfallsichere Speicherung von Prozessdaten, ein LC-Display mit zwei Zeilen je 16 Zeichen dient zur Ausgabe von System- und Anwendermeldungen. Die Netzteile des CX-Systems sind im Feld austauschbar.

Das CX1100-0002 bietet neben der Spannungsversorgung und den drei Grundfunktionen Display, Navigationsschalter und NOVRAM zusätzlich den I/O-Anschluss für Busklemmen (KLxxxx). Mit der Anschlussmöglichkeit der Busklemmen entsteht eine Steuerung mit einer sehr variablen, erweiterbaren I/O-Ebene mit großer Signalvielfalt. Die I/O-Daten werden in einem DPRAM abgelegt, welches der CPU über den Systembus zugänglich ist.

  • E-Bus-Anschluss: –
  • K-Bus-Anschluss: ja (Adapter­klemme)
  • IP-Link-Anschluss: –
  • I/O-DPRAM: 4 kByte

Produktstatus:

Servicephase

Produktinformationen

Technische DatenCX1100-0002
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %)
Stromversorgung E-Bus–
Stromversorgung K-Busbis max. 1,75 A
AnschlussartFederkrafttechnik (Adapterklemme)
NOVRAM8 kByte
DisplayFSTN-Display 2 Zeilen x 16 Zeichen Text, beleuchtet
Diagnose-LED1 x PWR, 1 x I/O Run, 1 x I/O Err
Max. Leistungsaufnahme3,5 W
Abmessungen (B x H x T)40 mm x 100 mm x 91 mm
Gewichtca. 250 g
Lagertemperatur-25…+85 °C
Betriebstemperatur0…55 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
SchutzartIP20
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen