Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

07.11.2018 16:00:00

TwinCAT 3 Motion Designer für die Antriebsauslegung | Teil 1: Überblick und Grundlagen

Die korrekte Dimensionierung von Antriebsachsen, verbunden mit der optimalen Auswahl von Motor, Getriebe, Antriebsreglern und Zubehör, ist die Basis für eine effiziente Maschinenkonstruktion.

Kai Krieger, Applikationssoftware Antriebstechnik, gibt im ersten Teil des dreiteiligen Webinars einen Überblick über die richtigen Antriebskomponenten und erläutert, warum eine korrekte Antriebsauslegung wichtig ist:

  • Was versteht man unter Massenträgheitsverhältnis?
  • Welche Folgen hat eine Über- oder Unterdimensionierung?
  • Energiebetrachtung im Zwischenkreis

Weitere Informationen zu diesem Video

TwinCAT

TwinCAT

Das TwinCAT-Softwaresystem verwandelt nahezu jedes PC-basierte System in eine Echtzeitsteuerung mit mehreren SPS-, NC-, CNC- und/oder Robotik-Laufzeitsystemen.

TE5910 | TwinCAT 3 Motion Designer zur Antriebsauslegung

TE5910 | TwinCAT 3 Motion Designer zur Antriebsauslegung

Die Antriebsauslegung, insbesondere die Dimensionierung von Antriebsachsen, verbunden mit der optimalen Auswahl von Motor, Getriebe, Antriebsreglern und Zubehör, ist die Basis für eine effiziente Maschinenkonstruktion. Das Auslegungstool TwinCAT 3 Motion Designer ist wahlweise in die Automatisierungsplattform TwinCAT integriert oder kann als autarkes Projektierungstool für die Antriebsauslegung angewendet werden.