Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

24.03.2015 15:00:00

TwinCAT-Lizenzierung im I/O-System: Die License-Key-Klemme EL6070

License-Key-Klemme EL6070 als Lizenzierungsbasis für TwinCAT 3.1

TwinCAT-3.1-Lizenzen werden für eine individuelle Hardware ausgestellt. Statt eines Industrie-PCs kann auch die License-Key-Klemme EL6070 als Lizenzierungsbasis genutzt werden. Sie ermöglicht eine höhere Flexibilität beim Einsatz bzw. dem Austausch eines Industrie-PCs.

Carsten Brunotte, Produktmanager TwinCAT, stellt in diesem 30-minütigen Webinar die lizenztechnischen Grundlagen, Einsatz-Szenarien sowie die Einbindung der EL6070 in die Software TwinCAT 3.1 vor.

Das Webinar richtet sich sowohl an technische Anwender als auch an kaufmännische Entscheider.

Weitere Informationen zu diesem Video

EL6070 | EtherCAT-Klemme, License-Key für TwinCAT 3.1

EL6070 | EtherCAT-Klemme, License-Key für TwinCAT 3.1

Mit TwinCAT 3.1 besteht die Möglichkeit, TwinCAT-Lizenzen über die EtherCAT-Klemme EL6070 zu verwalten. Die EL6070 verkörpert den Hardware-License-Key im modularen EtherCAT-I/O-System. Die Übertragung findet über EtherCAT statt.

C9900-L100 | License-Key-USB-Stick für TwinCAT 3.1

C9900-L100 | License-Key-USB-Stick für TwinCAT 3.1

Alternativ zur License-Key-Klemme EL6070 kann die Verwaltung der TwinCAT-Lizenzen auch über den USB-Stick C9900-L100 erfolgen. Die Übertragung findet über USB statt.