26.05.2020 15:00:00

TwinCAT Vision Produktvorstellung

Mit TwinCAT Vision ergänzt Beckhoff die Automatisierungssuite TwinCAT um die integrierte Bildverarbeitung. Ausgehend vom Grundgedanken der PC-basierten Steuerungstechnik stehen, neben SPS, Motion Control, Robotik, Highend-Messtechnik, IoT und HMI, nun auch die Bildverarbeitung auf einer zentralen Steuerungsplattform zur Verfügung. Das Ergebnis sind zeitgemäße Maschinenkonzepte, die aktuellen und künftigen Marktanforderungen entsprechen und die Wettbewerbsfähigkeit und Investitionssicherheit der eigenen Produkte erhöhen.

In diesem 30-minütigen Webinar stellen Michael Busch, Produktmanager TwinCAT Vision, und Josef Papenfort, Produktmanager TwinCAT, erstmals die integrierte Bildverarbeitung mit TwinCAT 3 Vision vor. Erfahren Sie mehr über folgende Aspekte:

· Vorteile der Vision-Integration in die TwinCAT-Echtzeit

· Konfigurationsbeispiel einer Kamera im Systemmanager

· Programmierbeispiel zur Anwendung der Vision-Bibliothek in der SPS

Weitere Informationen zu diesem Video

TF700x | TwinCAT 3 GigE Vision® Connector

TF700x | TwinCAT 3 GigE Vision® Connector

Der TwinCAT 3 GigE Vision® Connector bietet die Möglichkeit, GigE Vision®-Kameras direkt in die TwinCAT-Architektur einzubinden. TF700x ist zudem GigE Vision® zertifiziert. Die Kameras werden in der gleichen Entwicklungsumgebung wie Feldbuskomponenten oder Achsen ohne Drittanbietersoftware konfiguriert. Getriggert aus der Echtzeit heraus können Bildaufnahme und SPS bzw. Motion hoch synchronisiert betrieben werden.

TF7100 | TwinCAT 3 Vision Base

TF7100 | TwinCAT 3 Vision Base

Das TwinCAT 3 Vision Base liefert eine umfangreiche SPS-Bibliothek mit einer Vielzahl von verschiedenen Funktionen und Algorithmen zur Lösung von Bildverarbeitungsaufgaben, wie algebraische Bildoperationen, Filter, Fourier-Analyse, Farbbildverarbeitung, Segmentierung, Kontur- und Blobanalyse, Ergebnisdarstellung sowie zum Lesen und Schreiben von Kameraparametern. Damit steht nun neben SPS, Motion, Robotik und Messtechnik auch die Bildverarbeitung im TwinCAT-System integriert zur Verfügung.

TF7200 | TwinCAT 3 Vision Matching 2D

TF7200 | TwinCAT 3 Vision Matching 2D

TwinCAT 3 Vision Matching 2D erweitert die Funktionalität TwinCAT Vision um die Möglichkeit, Objekte basierend auf eingelernten Referenzen, Konturen, Merkmalspunkten oder anderen Eigenschaften zu finden und zu vergleichen (Template Matching/Keypoint Detection und Descriptor Matching).

TF7250 | TwinCAT 3 Vision Code Reading

TF7250 | TwinCAT 3 Vision Code Reading

TwinCAT 3 Vision Code Reading enthält Funktionen zum Lesen von verschiedenen 1D- und 2D-Codes. Das ist die Grundlage, um Codeinhalte direkt in der Steuerung in Echtzeit zu prüfen und Produkte im Fertigungsverlauf zu verfolgen. Dadurch entfallen zusätzliche Schnittstellen und Laufzeitverzögerungen bei der Kommunikation zu externen Geräten.

TF7300 | TwinCAT 3 Vision Metrology 2D

TF7300 | TwinCAT 3 Vision Metrology 2D

TwinCAT 3 Vision Metrology 2D bietet verschiedene Möglichkeiten zum subpixelgenauen Detektieren von Kanten, Löchern und Kreisbögen sowie zur Bestimmung von Längen, Abständen, Durchmessern, Winkeln und Koordinaten.