27.03.2025

AX1000: ultrakompakter Servoverstärker für dynamische Positionieraufgaben

Mit dem Servoverstärker AX1000 steht ein leistungsfähiger Servoantrieb für besonders kostensensitive Anwendungen zur Verfügung. Trotz seiner äußerst kompakten Bauweise bietet er ähnliche Funktionen, die auch in den größeren Antrieben der AX-Serie verfügbar sind. So ist der AX1000 über EtherCAT vollumfänglich in das TwinCAT-System integriert, sodass der gewohnte Komfort bei Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose gegeben ist. Verfügbar in zwei unterschiedlichen Versionen, die sowohl als Einachs- und Doppelachsmodule erhältlich sind.

Weitere Informationen zu diesem Video

AX1000 | Economy-Servoverstärker Neu

AX1000 | Economy-Servoverstärker

Der Economy-Servoverstärker AX1000 für die Realisierung von anspruchsvollen und kostensensitiven Antriebsaufgaben.

AX1101-1xxx | Economy-Servoverstärker, einphasig, Einachsmodul, 1,65 A

AX1101-1xxx | Economy-Servoverstärker, einphasig, Einachsmodul, 1,65 A

Die Economy-Servoverstärker AX1000 sind eine besonders kosteneffiziente Baureihe, die höchste technologische Standards erfüllt. Das Einachsmodul AX1101-1xxx ist im kleinen Leistungsbereich mit einem Nennausgangsstrom von 1,65 A mit einphasiger Einspeisung von 1 x 110…240 V AC verfügbar und ergibt in Kombination mit den Servomotoren AM1011, AM1012 oder AM1021 ein optimales Servosystem mit einem Leistungsbereich von 50…200 W. Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren, eine Bremsschaltung und bei den meisten Varianten auch ein Bremswiderstand integriert. Die Steuerspannung erzeugt das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung.

AX1103-1xxx | Economy-Servoverstärker, einphasig, Einachsmodul, 3,4 A

AX1103-1xxx | Economy-Servoverstärker, einphasig, Einachsmodul, 3,4 A

Die Economy-Servoverstärker AX1000 sind eine besonders kosteneffiziente Baureihe, die höchste technologische Standards erfüllt. Das Einachsmodul AX1103-1xxx ist im kleinen Leistungsbereich mit einem Nennausgangsstrom von 3,4 A mit einphasiger Einspeisung von 1 x 110…240 V AC verfügbar und ergibt in Kombination mit dem Servomotor AM1022 ein optimales Servosystem mit einer Leistung von 400 W. Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren, eine Bremsschaltung und bei den meisten Varianten auch ein Bremswiderstand integriert. Die Steuerspannung erzeugt das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung.

AX1106-1xxx | Economy-Servoverstärker, einphasig, Einachsmodul, 6,9 A

AX1106-1xxx | Economy-Servoverstärker, einphasig, Einachsmodul, 6,9 A

Die Economy-Servoverstärker AX1000 sind eine besonders kosteneffiziente Baureihe, die höchste technologische Standards erfüllt. Das Einachsmodul AX1106-1xxx ist im kleinen Leistungsbereich mit einem Nennausgangsstrom von 6,9 A mit einphasiger Einspeisung von 1 x 110…240 V AC verfügbar und ergibt in Kombination mit den Servomotoren AM1031, AM1032 oder AM1033 ein optimales Servosystem mit einem Leistungsbereich von 550…1000 W. Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren, eine Bremsschaltung und bei den meisten Varianten auch ein Bremswiderstand integriert. Die Steuerspannung erzeugt das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung.

AX1201-1xxx | Economy-Servoverstärker, einphasig, Doppelachsmodul, 1,65 A

AX1201-1xxx | Economy-Servoverstärker, einphasig, Doppelachsmodul, 1,65 A

Die Economy-Servoverstärker AX1000 sind eine besonders kosteneffiziente Baureihe, die höchste technologische Standards erfüllt. Das Doppelachsmodul AX1201-1xxx ist im kleinen Leistungsbereich mit einem Nennausgangsstrom von 1,65 A mit einphasiger Einspeisung von 1 x 110…240 V AC verfügbar und ergibt in Kombination mit den Servomotoren AM1011, AM1012 oder AM1021 ein optimales Servosystem mit einem Leistungsbereich von 50…200 W. Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren, eine Bremsschaltung und bei den meisten Varianten auch ein Bremswiderstand integriert. Die Steuerspannung erzeugt das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung.

AX1203-1xxx | Economy-Servoverstärker, einphasig, Doppelachsmodul, 3,4 A

AX1203-1xxx | Economy-Servoverstärker, einphasig, Doppelachsmodul, 3,4 A

Die Economy-Servoverstärker AX1000 sind eine besonders kosteneffiziente Baureihe, die höchste technologische Standards erfüllt. Das Doppelachsmodul AX1203-1xxx ist im kleinen Leistungsbereich mit einem Nennausgangsstrom von 3,4 A mit einphasiger Einspeisung von 1 x 110…240 V AC verfügbar und ergibt in Kombination mit dem Servomotor AM1022 ein optimales Servosystem mit einer Leistung von 400 W. Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren, eine Bremsschaltung und bei den meisten Varianten auch ein Bremswiderstand integriert. Die Steuerspannung erzeugt das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung.

AX1103-3xxx | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 3,4 A

AX1103-3xxx | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 3,4 A

Die Economy-Servoverstärker AX1000 sind eine besonders kosteneffiziente Baureihe, die höchste technologische Standards erfüllt. Das Einachsmodul AX1103-3xxx ist im höheren Leistungsbereich mit einem Nennausgangsstrom von 3,4 A mit dreiphasiger Einspeisung von 3 x 208…480 V AC verfügbar und ergibt in Kombination mit den Servomotoren AM1011, AM1012, AM1021 oder AM1022 ein optimales Servosystem mit einem Leistungsbereich von 100…760 W. Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren, eine Bremsschaltung und bei den meisten Varianten auch ein Bremswiderstand integriert. Die Steuerspannung erzeugt das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung.

AX1106-3xxx | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 6,9 A

AX1106-3xxx | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 6,9 A

Die Economy-Servoverstärker AX1000 sind eine besonders kosteneffiziente Baureihe, die höchste technologische Standards erfüllt. Das Einachsmodul AX1106-3xxx ist im höheren Leistungsbereich mit einem Nennausgangsstrom von 6,9 A mit dreiphasiger Einspeisung von 3 x 208…480 V AC verfügbar und ergibt in Kombination mit den Servomotoren AM1031, AM1032 oder AM1033 ein optimales Servosystem mit einem Leistungsbereich von 1000…1700 W. Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren, eine Bremsschaltung und bei den meisten Varianten auch ein Bremswiderstand integriert. Die Steuerspannung erzeugt das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung.

AX1203-3xxx | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Doppelachsmodul, 3,0 A

AX1203-3xxx | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Doppelachsmodul, 3,0 A

Die Economy-Servoverstärker AX1000 sind eine besonders kosteneffiziente Baureihe, die höchste technologische Standards erfüllt. Das Doppelachsmodul AX1203-3xxx ist im höheren Leistungsbereich mit einem Nennausgangsstrom von 3 A mit dreiphasiger Einspeisung von 3 x 208…480 V AC verfügbar und ergibt in Kombination mit den Servomotoren AM1011, AM1012, AM1021 oder AM1022 ein optimales Servosystem mit einem Leistungsbereich von 100…760 W. Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren, eine Bremsschaltung und bei den meisten Varianten auch ein Bremswiderstand integriert. Die Steuerspannung erzeugt das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung.

AX1206-3xxx | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Doppelachsmodul, 6,0 A

AX1206-3xxx | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Doppelachsmodul, 6,0 A

Die Economy-Servoverstärker AX1000 sind eine besonders kosteneffiziente Baureihe, die höchste technologische Standards erfüllt. Das Doppelachsmodul AX1206-3xxx ist im höheren Leistungsbereich mit einem Nennausgangsstrom von 6 A mit dreiphasiger Einspeisung von 3 x 208…480 V AC verfügbar und ergibt in Kombination mit den Servomotoren AM1031, AM1032 oder AM1033 ein optimales Servosystem mit einem Leistungsbereich von 1000…1700 W. Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren, eine Bremsschaltung und bei den meisten Varianten auch ein Bremswiderstand integriert. Die Steuerspannung erzeugt das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung.

AX1201-1301-0000 | Economy-Servoverstärker, einphasig, Doppelachsmodul, 1,65 A

AX1201-1301-0000 | Economy-Servoverstärker, einphasig, Doppelachsmodul, 1,65 A

AX1201-1101-0000 | Economy-Servoverstärker, einphasig, Doppelachsmodul, 1,65 A

AX1201-1101-0000 | Economy-Servoverstärker, einphasig, Doppelachsmodul, 1,65 A

AX1106-3301-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 6,9 A

AX1106-3301-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 6,9 A

AX1203-1301-0000 | Economy-Servoverstärker, einphasig, Doppelachsmodul, 3,4 A

AX1203-1301-0000 | Economy-Servoverstärker, einphasig, Doppelachsmodul, 3,4 A

AX1106-3201-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 6,9 A

AX1106-3201-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 6,9 A

AX1203-3101-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Doppelachsmodul, 3,0 A

AX1203-3101-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Doppelachsmodul, 3,0 A

AX1206-3101-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Doppelachsmodul, 6,0 A

AX1206-3101-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Doppelachsmodul, 6,0 A

AX1106-1301-0000 | Economy-Servoverstärker, einphasig, Einachsmodul, 6,9 A

AX1106-1301-0000 | Economy-Servoverstärker, einphasig, Einachsmodul, 6,9 A

AX1201-1201-0000 | Economy-Servoverstärker, einphasig, Doppelachsmodul, 1,65 A

AX1201-1201-0000 | Economy-Servoverstärker, einphasig, Doppelachsmodul, 1,65 A

AX1203-3301-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Doppelachsmodul, 3,0 A

AX1203-3301-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Doppelachsmodul, 3,0 A

AX1203-1101-0000 | Economy-Servoverstärker, einphasig, Doppelachsmodul, 3,4 A

AX1203-1101-0000 | Economy-Servoverstärker, einphasig, Doppelachsmodul, 3,4 A

AX1106-1201-0000 | Economy-Servoverstärker, einphasig, Einachsmodul, 6,9 A

AX1106-1201-0000 | Economy-Servoverstärker, einphasig, Einachsmodul, 6,9 A

AX1106-3101-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 6,9 A

AX1106-3101-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 6,9 A

AX1203-3201-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Doppelachsmodul, 3,0 A

AX1203-3201-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Doppelachsmodul, 3,0 A

AX1206-3301-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Doppelachsmodul, 6,0 A

AX1206-3301-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Doppelachsmodul, 6,0 A

AX1203-1201-0000 | Economy-Servoverstärker, einphasig, Doppelachsmodul, 3,4 A

AX1203-1201-0000 | Economy-Servoverstärker, einphasig, Doppelachsmodul, 3,4 A

AX1106-1101-0000 | Economy-Servoverstärker, einphasig, Einachsmodul, 6,9 A

AX1106-1101-0000 | Economy-Servoverstärker, einphasig, Einachsmodul, 6,9 A

AX1103-3201-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 3,4 A

AX1103-3201-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 3,4 A

AX1103-3301-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 3,4 A

AX1103-3301-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 3,4 A

AX1103-3101-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 3,4 A

AX1103-3101-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 3,4 A

AX1101-1201-0000 | Economy-Servoverstärker, einphasig, Einachsmodul, 1,65 A

AX1101-1201-0000 | Economy-Servoverstärker, einphasig, Einachsmodul, 1,65 A

AX1101-1301-0000 | Economy-Servoverstärker, einphasig, Einachsmodul, 1,65 A

AX1101-1301-0000 | Economy-Servoverstärker, einphasig, Einachsmodul, 1,65 A

AX1103-1201-0000 | Economy-Servoverstärker, einphasig, Einachsmodul, 3,4 A

AX1103-1201-0000 | Economy-Servoverstärker, einphasig, Einachsmodul, 3,4 A

AX1206-3201-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Doppelachsmodul, 6,0 A

AX1206-3201-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Doppelachsmodul, 6,0 A

AX1103-1301-0000 | Economy-Servoverstärker, einphasig, Einachsmodul, 3,4 A

AX1103-1301-0000 | Economy-Servoverstärker, einphasig, Einachsmodul, 3,4 A

AX1101-1101-0000 | Economy-Servoverstärker, einphasig, Einachsmodul, 1,65 A

AX1101-1101-0000 | Economy-Servoverstärker, einphasig, Einachsmodul, 1,65 A

AX1103-1101-0000 | Economy-Servoverstärker, einphasig, Einachsmodul, 3,4 A

AX1103-1101-0000 | Economy-Servoverstärker, einphasig, Einachsmodul, 3,4 A

Servoverstärker

Servoverstärker

Kompakte Stand-alone-, Doppelachs- oder Multiachs-Servoverstärker für jede Anwendung. TwinSAFE und Multi-Feedback-Interface sind optional wählbar.

Motion

Motion

Unsere innovative Antriebstechnik eröffnet Ihnen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten bei der Umsetzung Ihrer Applikation.