21.01.2025

Effizientes Engineering mit MTP: Anlagen-Engineering (5/5)

(Video in Englisch, deutsche Untertitel verfügbar)

Wie Sie die bereits vollständig automatisierten Module in das Prozessleitsystem, den übergeordneten Process Orchestration Layer (POL) integrieren, beschreibt Bernhard Korten von Copa Data.

Weitere Informationen zu diesem Video

Module Type Package (MTP)

Module Type Package (MTP)

TwinCAT MTP integriert das Module Type Package-Konzept in das Engineering und ermöglicht die effiziente Entwicklung modularer Anlagen.

TF8400 | TwinCAT 3 MTP Runtime

TF8400 | TwinCAT 3 MTP Runtime

Ein MTP (Module Type Package) ist eine Kommunikationsschnittstelle zwischen einem überlagerten Kontrollsystem (z. B. Prozessleitsystem) und einer modularen Anlage. Das MTP beschreibt die Schnittstelle von Visualisierung, bereitgestellten Diensten und anderen Merkmalen eines Moduls, sodass in dem überlagerten Kontrollsystem eine einfache Orchestrierung der Module zu einer kompletten Anlage einfach und schnell erfolgen kann.

TE8400 | TwinCAT 3 MTP Engineering

TE8400 | TwinCAT 3 MTP Engineering

Ein MTP (Module Type Package) ist eine Kommunikationsschnittstelle zwischen einem überlagerten Kontrollsystem (z. B. Prozessleitsystem) und einer modularen Anlage. Das MTP beschreibt die Schnittstelle von Visualisierung, bereitgestellten Diensten und anderen Merkmalen eines Moduls, sodass in dem überlagerten Kontrollsystem eine einfache Orchestrierung der Module zu einer kompletten Anlage einfach und schnell erfolgen kann.

TF6100 | TwinCAT 3 OPC UA

TF6100 | TwinCAT 3 OPC UA

OPC UA ist eine plattformunabhängige, service-orientierte Kommunikationsarchitektur für den zuverlässigen, sicheren und herstellerneutralen Datentransport von der Fertigungsebene bis in das Produktionsplanungs- und ERP-System oder in die Cloud.

TF4100 | TwinCAT 3 Controller Toolbox

TF4100 | TwinCAT 3 Controller Toolbox

Die TwinCAT Controller Toolbox umfasst alle wesentlichen Bausteine zur Realisierung von regelungstechnischen Applikationen. Alle Bausteine haben ein gleiches Aussehen und nahezu gleiche Eigenschaften. Eine einfache Parametrierung über eine Struktur und ein gleiches Fehlerhandling für alle Bausteine unterstützen die Anwendung.

Prozessindustrie

Prozessindustrie

Das Steuerungssystem für die Prozessautomatisierung: PC-based Control.