13.05.2025

R.A. Jones auf der PACK EXPO 2024: MX-System reduziert den Platzbedarf von Maschinen und optimiert die Nutzung der Produktionsfläche

Seit 2016 arbeiten R.A. Jones und Beckhoff gemeinsam an der Verbesserung von Automatisierungs- und Verpackungstechnologien. In diesem Video mit Rich Clifton, Produktmanager für Schlauchverpackungsmaschinen bei R.A Jones, sehen Sie, welchen Einfluss das MX-System auf diesen Prozess hatte.

Weitere Informationen zu diesem Video

MX-System

MX-System

Unser MX-System bündelt alle technologischen Innovationen der Automatisierungstechnik in einem IP67-fähigen Baukasten.

Panel-PCs

Panel-PCs

Die Beckhoff Panel-PCs, in der Ausführung als Einbau- oder Tragarmgeräte in IP65, kombinieren moderne Touch-Technologien mit flexibler Rechenleistung.

AMP8000 | Dezentrale Servoantriebe

AMP8000 | Dezentrale Servoantriebe

Synchron Servomotor mit integriertem Servoverstärker für die Realisierung schaltschrankloser, modularer Maschinenkonzepte.

Rotatorische Servomotoren

Rotatorische Servomotoren

Die skalierbaren Baureihen von permanentmagneterregten Synchronmotoren sind für verschiedenste Einsatzbereiche geeignet.

OCT | One Cable Technology

OCT | One Cable Technology

Power- und Feedbacksystem in einer Standardmotorleitung

Verpackungsmaschinen

Verpackungsmaschinen

PC-based Control erhöht die Produktivität und Flexibilität von Verpackungsmaschinen.