13.11.2025

Tutorial: TwinCAT 3 Simulation Runtime for FMI - Verwendung der Simulation Runtime in Simulink®

Erfahren Sie, wie Sie die FMU mit der TwinCAT Simulation Runtime in Simulink(R) importieren und verwenden können.

Weitere Informationen zu diesem Video

Automation

Automation

TwinCAT bietet Ihnen zahlreiche Features und verschiedene Software-Funktionsbausteine für alle Automatisierungsaufgaben.

TExxxx | TwinCAT 3 Engineering

TExxxx | TwinCAT 3 Engineering

Die TwinCAT-3-Engineering-Komponente ermöglicht das Konfigurieren, Programmieren und Debuggen von Applikationen.

TE1421 | TwinCAT 3 Simulation Runtime for FMI

TE1421 | TwinCAT 3 Simulation Runtime for FMI

Die TwinCAT 3 Simulation Runtime for FMI stellt eine Schnittstelle für Simulationstools zur Verfügung, die das Functional Mockup Interface (FMI) unterstützen. Die Schnittstelle basiert auf der TwinCAT 3 UserMode Runtime, die aus dem Simulationstool synchronisiert aufgerufen wird. Diese wird zusammen mit einer Schnittstellen-Beschreibung, die in TwinCAT konfiguriert wird, in eine FMU exportiert, und kann als Co-Simulation in jedes Simulationstool importiert werden, welches die FMI-Schnittstelle unterstützt. Unterstützt werden FMI 2.0 und 3.0. Das TwinCAT-Projekt, welches in der FMU ausgeführt werden soll, kann ebenfalls Bestandteil der FMU sein. Es ist auch möglich, sich mit einem TwinCAT-Engineering-System auf diese UM-Runtime zu verbinden und den in der FMU ausgeführten Code in TwinCAT zu überwachen oder zu ändern.