Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

31.03.2025

XTS: EcoLine-Motormodule für den linearen Produkttransport

Wie können Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit durch Automatisierung steigern? Ein Beispiel zeigen wir Ihnen mit dem XTS-Motormodul EcoLine. Die Motormodule aus dem XTS-Baukasten bieten 95 % der technischen Eigenschaften der bekannten Motormodule bei nur 55 % der Kosten für die gleiche Strecke.

Weitere Informationen zu diesem Video

XTS-Motormodul EcoLine

XTS-Motormodul EcoLine

Der XTS-Baukasten ermöglicht mit den EcoLine-Motormodulen eine noch wirtschaftlichere Nutzung des intelligenten Produkttransports.

XTS | Linearer Produkttransport

XTS | Linearer Produkttransport

Das eXtended Transport System ermöglicht als intelligentes Transportsystem flexible Bewegungsprofile und neuartige Maschinenkonzepte.

XTS mit NCT

XTS mit NCT

XTS-Mover werden mit NCT zu Prozessplattformen.

AT2202 | Motormodul EcoLine, gerade, mit Steckverbinder zur Einspeisung

AT2202 | Motormodul EcoLine, gerade, mit Steckverbinder zur Einspeisung

Das Motormodul AT2202 entspricht weitgehend dem Motormodul mit der Produktbezeichnung AT2200. Es besitzt zusätzlich für die Energie- und Kommunikationsversorgung einen Steckverbinder, an den Anschlussleitungen in variablen Längen angeschlossen werden können. Im Vergleich zu festen Anschlussleitungen sind die Anschlussleitungen schleppkettenfähig und es sind größere Leitungslängen möglich. Die Motormodule mit Einspeisung stellen mit einer Länge von 500 mm in Anwendungen, die keine höchsten Anforderungen an die Genauigkeit erfordern, eine wirtschaftliche Alternative gegenüber Standard-Motormodulen dar. Durch das Anfügen von Motormodulen ohne Einspeisung, gerade und auch gebogene Bahnverläufe, kann der Einspeisestrang auf bis zu 3 m verlängert werden. Ein gesamtes XTS-System besteht mindestens aus einem Einspeisestrang. Es können mehrere Einspeisestränge unterschiedlicher Länge in einem XTS-System verwendet werden. Die Länge eines Einspeisestranges wird vorrangig von dem mechanischen Bewegungsprofil der Mover und damit der elektrischen Leistungsaufnahme und der Anzahl der Mover auf der jeweiligen Fahrstrecke bestimmt.

AT2200 | Motormodul EcoLine, gerade, ohne Einspeisung

AT2200 | Motormodul EcoLine, gerade, ohne Einspeisung

Das Motormodul AT2200 ist ein Element zum Aufbau von geraden XTS-Streckenabschnitten. Ein einfaches Zusammenstecken genügt, um eine elektrische Verbindung zwischen diesen Motormodulen herzustellen. Mit einer Einspeisung können max. 6 Motormodule in einem 3 m langen Einspeisestrang hintereinander gesteckt werden. Die standardisierte Baulänge von 500 mm ermöglicht fein skalierbare Systemlängen. Das Motormodul EcoLine stellt in Anwendungen, die keine höchsten Anforderungen an die Genauigkeit erfordern, eine wirtschaftliche Alternative gegenüber Standard-Motormodulen dar.