Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Red Dot Award für Next-Multitouch-Panel-Generation

Skalierbare Leistung, attraktives Design

Beckhoff erhält für die Next-Multitouch-Panel-Generation den Red Dot Award 2026. Der renommierte Designpreis würdigt die konsequente Ausrichtung auf intuitive Mensch-Maschine-Interaktion bei hoher technologischer Integrationstiefe und attraktivem Design. Mit den skalierbaren Control Panels und Panel-PCs erhalten Maschinen- und Anlagenbauer eine zukunftssichere Automatisierungslösung, die reduzierte Formensprache und Industrietauglichkeit wirtschaftlich verbindet.

Der Red Dot Award zählt zu den weltweit anerkannten Wettbewerben für Produktdesign und bewertet Einreichungen nicht nur hinsichtlich Ästhetik, sondern auch mit Blick auf Funktionalität und Innovationsgrad. Die Auszeichnung der Next-Multitouch-Panel-Generation unterstreicht somit deren anwendungsorientiertes Gestaltungskonzept. Front und Rückseite folgen einer klaren Formensprache, was Fehlbedienungen minimiert und eine harmonische Integration in moderne Anlagenkonzepte ermöglicht. Für Beckhoff hat Design traditionell einen sehr hohen Stellenwert. Schließlich ist ein Control Panel oder ein Panel-PC heute weit mehr als ein reines Bediengerät: Er ist das optische und emotionale Aushängeschild der Maschine und wirkt durch sein Erscheinungsbild in das gesamte Produktionsumfeld hinein. Neben der visuellen Ästhetik wurde bei der Next-Multitouch-Panel-Generation deshalb besonderer Wert auf das taktile Empfinden gelegt: Hochwertige Materialien und eine angenehme Haptik steigern die User Experience und den Bedienkomfort deutlich.

Vom HMI zum smarten Knotenpunkt

Um industriellen Anforderungen zu entsprechen, sind die HMI-Geräte in Aluminium-Druckguss und damit sehr robust ausgeführt. Das Design ist jedoch nicht nur auf Langlebigkeit ausgelegt, sondern auch ein Beleg für durchdachtes Engineering. Um die eigene Fertigung am Standort Deutschland hochgradig wirtschaftlich zu gestalten, hat Beckhoff produktionsabhängige Adaptionen direkt in das Gehäusedesign integriert. Die Symbiose aus anspruchsvoller Formgebung und durchdachter Fertigungstechnik ermöglicht schlanke Prozesse, so dass Anwender der Next-Multitouch-Panel-Generation von hoher Kosteneffizienz profitieren, ohne Abstriche bei der gewohnten Qualität und Funktionalität machen zu müssen.

Die prämierte Panel-Generation treibt den Wandel des klassischen HMIs zum intelligenten Knotenpunkt für Datenerfassung und Visualisierung voran, da Steuerungs- und Visualisierungsaufgaben auf einer gemeinsamen Plattform ausgeführt werden. Das reduziert Platzbedarf, Verkabelungsaufwand und Latenzzeiten deutlich. Das Fundament bilden ein überarbeitetes Elektronikkonzept mit vereinheitlichten Schnittstellen, die durchgängige EtherCAT-Kommunikation sowie eine nahtlose Integration in TwinCAT.

Gateway für Edge-Computing und KI

Die für vernetzte Industrieanlagen erforderliche Performance liefern moderne Prozessorgenerationen vom Typ Intel Atom® und Arm®. Das skalierbare Leistungsspektrum qualifiziert die Next-Multitouch-Panel-Generation als zentrales Gateway für Edge-Computing und KI.

26.05.2026

Die Next-Multitouch-Panel-Generation von Beckhoff ist mit dem renommierten Designpreis Red Dot Award ausgezeichnet worden.

Viktoria Zuberbühler

Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/