Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

all about automation Zürich

PC-based control: The integrated platform for PLC, motion, HMI, IoT, and measurement technology

Am 26. und 27. August 2026 findet in der Messe Zürich die all about automation statt. Als kompetenter Partner für industrielle Automatisierung präsentieren wir Ihnen flexible Lösungen für den Einsatz in allen vertikalen Märkten im Maschinen- und Anlagenbau sowie der Fabrikautomation. Unsere skalierbare Systemarchitektur bietet effiziente Lösungen von der Kompaktsteuerung bis zum leistungsstarken Industrie‑PC, von kompakter Antriebstechnik über Motion Control bis zur CNC. Überzeugen Sie sich auf unserem Messestand von den Vorteilen durchgängiger PC- und EtherCAT‑basierter Steuerungskonzepte.

Wir freuen uns auf die Gespräche mit Ihnen!

Integriert alle Maschinen- und Anlagenfunktionen auf einer Steuerungsplattform: PC‑based Control von Beckhoff

  • universell: eine Steuerungsplattform für die Automatisierung unterschiedlichster Anlagen und Prozesse
  • systemintegriert: HMI, Motion Control, IoT, Analytics, Cloud Engineering, Machine Learning, Safety, Robotics, Vision
  • vollständiger Automatisierungsbaukasten: Industrie‑PC, I/O- und Feldbuskomponenten, Antriebstechnik, Automatisierungssoftware, schaltschranklose Automatisierung

Mehr erfahren

Steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung:
MX‑System

  • Platzersparnis und Robustheit: kompakte, widerstandsfähige Metallgehäuse ersetzen den Schaltschrank.
  • direkte Maschinenintegration: Montage direkt an der Anlage für kurze Kabellängen
  • einfache Installation und Wartung: Plug-and-Play-Modultausch auch durch fachfremdes Personal
  • skalierbares Baukastensystem: modulare IPC-, I/O- und Drive‑Lösungen für individuelle Maschinenkonzepte
  • Smarte Diagnose per Bluetooth®: schnelle Fehlererkennung minimiert Ausfallzeiten.

Mehr erfahren

KI-Assistent für den gesamten Automatisierungs-Lifecycle:
TwinCAT 3 CoAgent

  • effizienter programmieren: sprachbasierte Code-Vorschläge für SPS, HMI und IO-Konfiguration
  • optimierte Informationsbeschaffung: Zugriff auf das Beckhoff InfoSys mit kontextbezogenen Empfehlungen
  • Downtime minimieren: KI-gestützte Fehlerdiagnose und Problemlösung
  • Transparenz steigern: Datenanalysen im laufenden Betrieb beauftragen
  • geführte Fehlerbehebung: automatisch generierte Reparaturanweisungen

Mehr erfahren

Intelligenter Produkttransport: XPlanar und XTS

XPlanar: schwebend, kontaktlos, intelligent

  • 2D‑Produkttransport mit 6 Freiheitsgraden
  • freischwebende Planarmover in mehreren Größen und Gewichtsklassen

Mehr erfahren

XTS mit No Cable Technology (NCT)

  • berührungslose Energie- und synchrone Echtzeitdatenübertragung auf XTS‑Mover
  • Mover werden zur mobilen Bearbeitungsstation.

Mehr erfahren

Hochoptimiert und vollständig systemintegriert:
Economy Drive System AX1000, AM1000 und AF1000

  • funktions- und kostenoptimiert: performantes Antriebssystem aus Synchron Servomotor AM1000, Servoverstärker AX1000 und Frequenzumrichter AF1000
  • variabel: bis 1 kW (230 V AC) und 1,7 kW (400 V AC) als Ein- und Doppelachsvarianten verfügbar, AF1000 bis 5,5 kW
  • einfach implementiert: Plug-and-Play-Inbetriebnahme und Diagnose mit TwinCAT Tools
  • optimiertes Design: kompakte und kosteneffiziente Bauform
  • schnelle Motorinstallation: robuste Steckverbinder

Mehr erfahren

Effizienz in der Bedienung:
Next‑Multitouch‑Panel‑PCs CP46xx und CP56xx

  • einfache Kostenoptimierung: ohne Änderungen des Anlagendesigns als Einbau‑Panel oder IP65‑Tragarmpanel einsetzbar
  • hohe Variabilität: individuelle Anpassungsmöglichkeiten durch Tastererweiterung mit integriertem EtherCAT und FSoE
  • flexibel in Performance und Größe: 6‑Core‑CPU von Arm® oder 2- bzw. 4‑Core‑CPU der Reihe Intel Atom® und Displaydiagonalen von 7 bis 23,8 Zoll
  • intuitive und sichere Bedienung: Touch-Technologie mit erweitertem Blickwinkel und Anti-Ghosting-Effekt

Mehr erfahren

Auf einen Blick

Ort:
Zürich, Schweiz
Datum:
26.08.2026 – 27.08.2026
Beckhoff Hauptstand:
Stand 3-P09
Öffnungszeiten:
Mittwoch: 09:00–17:00 Uhr
Donnerstag: 09:00–16:00 Uhr
Link zur Messe:
www.allaboutautomation.de/de/zuerich
Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Vertrieb
+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch