Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Beckhoff auf der all about automation
Hamburg 2026

2. und 3. Juni | Halle B6, Stand 227

all about automation Hamburg

PC-based Control: Die integrierte Plattform für SPS, Motion, HMI, IoT, und Messtechnik

Am 2. und 3. Juni 2026 findet in der Messe Hamburg die all about automation statt. Als kompetenter Partner für industrielle Automatisierung präsentieren wir Ihnen flexible Lösungen für den Einsatz in allen vertikalen Märkten im Maschinen- und Anlagenbau sowie der Fabrikautomation. Unsere skalierbare Systemarchitektur bietet effiziente Lösungen von der Kompaktsteuerung bis zum leistungsstarken Industrie-PC, von kompakter Antriebstechnik über Motion Control bis zur CNC. Überzeugen Sie sich auf unserem Messestand von den Vorteilen durchgängiger PC- und EtherCAT-basierter Steuerungskonzepte.

Reservieren Sie sich jetzt Ihr kostenloses Ticket und besuchen Sie uns in Hamburg auf unserem Stand 227 in Halle B6.

Auf einen Blick

Ort:
Hamburg, Deutschland
Datum:
02.06.2026 – 03.06.2026
Beckhoff Hauptstand:
Halle B6, Stand 227
Link zur Messe:
www.allaboutautomation.de/de/hamburg
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Vertrieb
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com