Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Beckhoff auf der all about automation
Heilbronn 2026

6. und 7. Mai | Halle B, Stand B-401

all about automation Heilbronn

PC-based Control: die integrierte Plattform für SPS, Motion, HMI, IoT, und Messtechnik

Als kompetenter Partner für industrielle Automatisierung präsentieren wir Ihnen auf der all about automation am 6. und 7. Mai 2026 in der redblue Eventlocation Heilbronn flexible Lösungen für alle vertikalen Märkte im Maschinen- und Anlagenbau sowie der Fabrikautomation. Unsere skalierbare Systemarchitektur bietet effiziente Lösungen von der Kompaktsteuerung bis zum leistungsstarken Industrie-PC, von kompakter Antriebstechnik über Motion Control bis hin zur CNC. Überzeugen Sie sich auf unserem Messestand von den Vorteilen durchgängiger PC- und EtherCAT-basierter Steuerungskonzepte.

Reservieren Sie sich jetzt Ihr kostenloses Ticket und besuchen Sie uns in Heilbronn auf unserem Stand B-401 in Halle B.

Auf einen Blick

Ort:
Heilbronn, Deutschland
Datum:
06.05.2026 – 07.05.2026
Beckhoff Hauptstand:
Halle B, Stand B-401
Link zur Messe:
www.allaboutautomation.de/de/heilbronn
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Vertrieb
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com