Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

all about automation Straubing

Zukunftssicher automatisieren mit PC-based Control

Besuchen Sie uns am 10. und 11. Juni 2026 auf der all about automation in Straubing. Am Stand J-221 präsentieren wir Ihnen als kompetenter Partner der Automotive-Branche unsere leistungsfähigen Automatisierungslösungen. Ein führender deutscher Automobilhersteller setzt bereits seit langem auf die Expertise von Beckhoff und rüstet weltweit Teilbereiche seiner Automobilfertigung mit unserer IPC-Technik aus.

Die flexible und skalierbare Systemarchitektur von PC-based Control bietet auch Ihnen effiziente Lösungen von der Kompaktsteuerung bis zum leistungsstarken Industrie-PC, von kompakter und kosteneffizienter Antriebstechnik über Motion Control bis zu innovativen Transportsystemen wie dem Planarmotorantriebssystem XPlanar oder XTS.

Mit TwinCAT als Automatisierungssoftware und unserem KI-Assistenten für den gesamten Automatisierungs-Lifecycle steigern Sie Ihre Effizienz beim Engineering und beschleunigen die Fehlersuche bei einer Störung. Oder integrieren Sie unsere KI direkt in die Steuerung und maximieren Sie so die OEE Ihrer Anlagen. Mit PC-based Control steigern Sie die Performance, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit Ihrer Maschinen und Anlagen.

Wir freuen uns auf die Gespräche mit Ihnen in Straubing auf unserem Stand J-221. Nutzen Sie das Angebot für ein kostenloses Messeticket.

Integriert alle Maschinen- und Anlagenfunktionen auf einer Steuerungsplattform: PC‑based Control von Beckhoff

  • universell: eine Steuerungsplattform für die Automatisierung unterschiedlichster Anlagen und Prozesse
  • systemintegriert: HMI, Motion Control, IoT, Analytics, Cloud Engineering, Machine Learning, Safety, Robotics, Vision
  • vollständiger Automatisierungsbaukasten: Industrie‑PC, I/O- und Feldbuskomponenten, Antriebstechnik, Automatisierungssoftware, schaltschranklose Automatisierung

Mehr erfahren

Steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung: MX‑System

  • Platzersparnis und Robustheit: kompakte, widerstandsfähige Metallgehäuse ersetzen den Schaltschrank.
  • direkte Maschinenintegration: Montage direkt an der Anlage für kurze Kabellängen
  • einfache Installation und Wartung: Plug-and-Play-Modultausch auch durch fachfremdes Personal
  • skalierbares Baukastensystem: modulare IPC-, I/O- und Drive‑Lösungen für individuelle Maschinenkonzepte
  • Smarte Diagnose per Bluetooth®: schnelle Fehlererkennung minimiert Ausfallzeiten.

Mehr erfahren

KI-Assistent für den gesamten Automatisierungs-Lifecycle:
TwinCAT 3 CoAgent

  • effizienter programmieren: sprachbasierte Code-Vorschläge für SPS, HMI und IO-Konfiguration
  • optimierte Informationsbeschaffung: Zugriff auf das Beckhoff InfoSys mit kontextbezogenen Empfehlungen
  • Downtime minimieren: KI-gestützte Fehlerdiagnose und Problemlösung
  • Transparenz steigern: Datenanalysen im laufenden Betrieb beauftragen
  • geführte Fehlerbehebung: automatisch generierte Reparaturanweisungen

Mehr erfahren

Intelligenter Produkttransport: XPlanar und XTS

XPlanar: schwebend, kontaktlos, intelligent

  • 2D‑Produkttransport mit 6 Freiheitsgraden
  • freischwebende Planarmover in mehreren Größen und Gewichtsklassen

Mehr erfahren

XTS mit No Cable Technology (NCT)

  • berührungslose Energie- und synchrone Echtzeitdatenübertragung auf XTS‑Mover
  • Mover werden zur mobilen Bearbeitungsstation.

Mehr erfahren

Hochoptimiert und vollständig systemintegriert:
Economy Drive System AX1000, AM1000 und AF1000

  • funktions- und kostenoptimiert: performantes Antriebssystem aus Synchron-Servomotor AM1000, Servoverstärker AX1000 und Frequenzumrichter AF1000
  • variabel: bis 1 kW (230 V AC) und 1.7 kW (400 V AC) als Ein- und Doppelachsvarianten verfügbar, AF1000 bis 5,5 kW
  • einfach implementiert: Plug-and-Play-Inbetriebnahme und Diagnose mit TwinCAT Tools
  • optimiertes Design: kompakte und kosteneffiziente Bauform
  • schnelle Motorinstallation: robuste Steckverbinder

Mehr erfahren

Effizienz in der Bedienung:
Next‑Multitouch‑Panel‑PCs CP46xx und CP56xx

  • einfache Kostenoptimierung: ohne Änderungen des Anlagendesigns als Einbau-Panel oder IP65-Tragarmpanel einsetzbar
  • hohe Variabilität: individuelle Anpassungsmöglichkeiten durch Tastererweiterung mit integriertem EtherCAT und FSoE
  • flexibel in Performance und Größe: 6‑Core‑CPU von Arm® oder 2- bzw. 4‑Core‑CPU der Reihe Intel Atom® und Displaydiagonalen von 7 bis 23,8 Zoll
  • intuitive und sichere Bedienung: Touch-Technologie mit erweitertem Blickwinkel und Anti-Ghosting-Effekt

Mehr erfahren

Auf einen Blick

Ort:
Straubing, Deutschland
Datum:
10.06.2026 – 11.06.2026
Beckhoff Hauptstand:
Halle JvF, Stand J-221
Link zur Messe:
www.allaboutautomation.de/de/straubing
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Vertrieb
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com