Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

automatica

Die Leitmesse für intelligente Automation und Robotik

Smarte Automatisierung, Digitalisierung und künstliche Intelligenz – dies sind die Bausteine einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Produktion. Wir präsentieren Ihnen auf der automatica in München die passenden Technologien dazu: Erleben Sie live vor Ort die einzigartigen Möglichkeiten von ATRO, dem modularen Industrieroboter-Baukasten, und der systemintegrierten Bildverarbeitung mit Beckhoff Vision. In unsere Engineeringplattform TwinCAT integrierte Technologien wie TwinCAT CoAgent und TwinCAT Machine Learning erleichtern es Ihnen, künstliche Intelligenz bereits beim Engineering zu nutzen und direkt in Ihre Automatisierungslösungen zu integrieren. Profitieren Sie auch von den Economy-Antriebssystemen AX1000 und AF1000, die hohe Funktionalität mit wirtschaftlicher Effizienz kombinieren. Zusammen mit den Industrie- PCs, performanter Antriebstechnik, den intelligenten Transportsystemen und wegweisenden Technologien wie dem MX-System steht Ihnen ein umfassendes Portfolio performanter Produkte zur Verfügung, mit dem Sie die Leistung Ihrer Montage- und Handhabungsprozesse steigern und deren digitale Transformation vorantreiben können.

Treffen Sie uns auf der automatica vom 24.06. bis 27.06.2025 in München.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle B6 auf Stand 310!

Vortrag im automatica Forum: ATRO – The future of robotics is modular

  • Termin: Mittwoch, 25. Juni, 14:20 bis 14:40 Uhr
  • Ort: Halle A5
  • Referent: Dr. Guido Beckmann
  • Vortragssprache: Englisch

ATRO: Der modulare Industrieroboter-Baukasten

  • Kinematik individuell konfigurierbar – mehr Freiheitsgrade durch modularen Aufbau mit standardisierten Schnittstellen
  • performant und kosteneffizient – vollständige Integration in PC-based Control vermeidet separate Robotersteuerung
  • effektives Engineering – Synchronisation in TwinCAT mit beliebigen Bewegungsprofilen anderer Achsen
  • Taktzeiten optimieren – endlos drehende Achsen durch innen liegende Medienführung

Mehr erfahren

Beckhoff Vision: Industrielle Bildverarbeitung komplett und systemintegriert

  • alles aus einer Hand – Kamera, Optik, Beleuchtung, Zubehör und Software
  • nahtlos integriert – vollständiges Vision-System zum direkten Einstieg
  • einfach zu installieren – einzigartige Vorteile durch EtherCAT P
  • flexibel einsetzbar – offene Vision-Lösung für nahtlose Systemintegration

Mehr erfahren

MX‑System: Steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung

  • Platzersparnis und Robustheit – kompakte, widerstandsfähige Metallgehäuse ersetzen den Schaltschrank
  • direkte Maschinenintegration – Montage direkt an der Anlage für kurze Kabellängen
  • einfache Installation und Wartung – Plug‑and‑Play-Modultausch auch durch fachfremdes Personal
  • skalierbares Baukastensystem – modulare IPC-, I/O- und Drive‑Lösungen für individuelle Maschinenkonzepte
  • smarte Diagnose per Bluetooth® – schnelle Fehlererkennung minimiert Ausfallzeiten

Mehr erfahren

Economy Drive System: AX1000 und AF1000 als kompakte und kosteneffiziente Antriebslösung für vielseitige Antriebsaufgaben

  • höchste Flexibilität – unterstützt Asynchron-, Synchron- und Reluktanzmotoren
  • platzsparendes Design – Geräte direkt nebeneinander montierbar
  • Sicherheitsfunktionen optional integriert – TwinSAFE STO/SS1 oder TwinSAFE Safe Motion
  • hohe Überlastfähigkeit – höchste Performance für hochdynamische Applikationen
  • hochperformantes EtherCAT‑Interface – perfekte Integration in TwinCAT

Mehr erfahren

Beckhoff Live + Interactive

Mit Beckhoff Live + Interactive bieten wir Ihnen auch digital die Möglichkeit, unsere Highlights zur automatica 2025 in einem Livestream zu erleben – spannend aufbereitet und kompetent präsentiert von unseren Spezialisten für PC-based Control.

  • 25. Juni 2025, ab 08:30 Uhr
  • Teilnahme ohne Registrierung
  • Dauer ca. 30 min.

Mehr erfahren

Highlight Touren auf der automatica: Beckhoff in a nutshell

Neuheiten von Beckhoff in 30 Minuten entdecken:

  • ATRO – der modulare Industrieroboter-Baukasten für maximale Flexibilität
  • AX1000 und AF1000 – kompakte und kosteneffiziente Antriebslösungen für vielfältige Antriebsaufgaben
  • TwinCAT PLC++ – neue Generation der SPS‑Technologie mit Performancesprung
  • Vision – industrielle Bildverarbeitung komplett und systemintegriert
  • MX-System – steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung

Auf einen Blick

Ort:
München, Deutschland
Datum:
24.06.2025 – 27.06.2025
Veranstaltungsort:
Dienstag–Donnerstag: 09:00–17:00 Uhr
Freitag: 09:00–16:00 Uhr
Beckhoff Hauptstand:
Halle B6, Stand 310
Link zur Messe:
www.automatica-munich.com
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Vertrieb
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com