Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Beckhoff auf der embedded world 2026

10.–12. März | Nürnberg | Halle 1, Stand 130

embedded world

PC-basierte Steuerungssysteme im Fokus

Willkommen auf der embedded world: Erleben Sie vom 10. bis 12. März in Nürnberg die ganze Bandbreite unserer PC‑Technologien inklusive des Softwaresystems TwinCAT. Mit dem KI‑gestützten Assistenten TwinCAT CoAgent, TwinCAT Machine Learning und einer Linux®‑basierten Echtzeitsteuerung heben Sie die Effizienz beim Engineering und die Performance Ihrer Embedded Systems auf ein neues Level. Erfahren Sie, wie sich Steuerungslösungen einfach skalieren lassen − vom Standard‑IPC über kundenspezifische Industrie- und Panel‑PCs bis hin zu individuellen Signal Distribution Boards mit EJ‑Modulen und vorkonfektionierten Leitungen. Mit PC‑based Control bleibt die Applikationssoftware dabei immer portierbar.

Reservieren Sie sich jetzt Ihr kostenloses Ticket. Wir freuen uns Sie in Nürnberg auf unserem Stand 130 in Halle 1 zu begrüßen!

KI-Assistent für den gesamten Automatisierungs-Lifecycle:
TwinCAT 3 CoAgent

  • effizienter programmieren: sprachbasierte Code-Vorschläge für SPS, HMI und IO‑Konfiguration
  • optimierte Informationsbeschaffung: Zugriff auf das Beckhoff InfoSys mit kontextbezogenen Empfehlungen
  • Downtime minimieren: KI‑gestützte Fehlerdiagnose und Problemlösung
  • Transparenz steigern: Datenanalysen im laufenden Betrieb beauftragen
  • geführte Fehlerbehebung: automatisch generierte Reparaturanweisungen

Mehr erfahren

Linux®‑basierte Echtzeitsteuerung:
TwinCAT for Linux® und Virtual PLC

  • virtuelle Steuerung: Verteilung von TwinCAT Runtimes und Functions in Containern möglich
  • maximale Flexibilität: virtuelle Steuerungen leicht skalier- und anpassbar
  • minimierte Kosten: geringerer Bedarf an physischer Hardware
  • effiziente Wartung: Software‑Upgrades zentral durchführbar
  • zentrales Engineering: netzwerkübergreifende Kommunikation und Programmierung über ADS‑over‑MQTT

Mehr erfahren

Skalierbare Leistung von Ultra‑Kompakt bis High‑Performance mit den neuesten CPU‑Generationen von Intel®

  • Leistung fein skalierbar: Ultra‑Kompakt‑Industrie‑PCs mit Intel Atom® (C601x/C602x) und besonders leistungsstark mit Intel® Core (C603x/C604x)
  • äußerst kompakt: lüfterlose Geräte auf wenig Bauraum, z. B. C6015 auf 82 x 82 x 40 mm
  • kosteneffizient: optimiertes Gehäuse- und Fertigungskonzept
  • vielseitig: flexibel einsetzbar in Automatisierung und Virtualisierung von Edge‑Device bis High‑End
  • offen: vollständige Integration und Kompatibilität mit TwinCAT und EtherCAT

Mehr erfahren

Effizienz in der Bedienung:
Next‑Multitouch‑Panel‑PCs CP46xx und CP56xx

  • einfache Kostenoptimierung: ohne Änderungen des Anlagendesigns als Einbau-Panel oder IP65‑Tragarmpanel einsetzbar
  • hohe Variabilität: individuelle Anpassungsmöglichkeiten durch Tastererweiterung mit integriertem EtherCAT und FSoE
  • flexibel in Performance und Größe: 6‑Core‑CPU von Arm® oder 2- bzw. 4‑Core‑CPU der Reihe Intel Atom® und Displaydiagonalen von 7 bis 23,8 Zoll
  • intuitive und sichere Bedienung: Touch-Technologie mit erweitertem Blickwinkel und Anti-Ghosting-Effekt

Mehr erfahren

Artificial Intelligence für Vision-Applikationen:
TwinCAT 3 Vision Machine Learning

  • vielseitig einsetzbar:Machine Learning für Objekterkennung, Sortierung, Qualitätskontrolle oder Prozessüberwachung
  • performant: Training und Ausführung der ML‑Modelle in Echtzeit
  • offen: diverse ML‑Modelle (z. B. SVM, PCA, RTrees, k‑Means) zur Klassifikation, Regression, Clusteranalyse und Anomalie‑Erkennung verfügbar
  • einfach Anwendung:automatisches Lernen von komplexe Datenanalysen
  • flexibel: kombinierbar mit beliebigen Funktionen der Vision‑Bibliothek

Mehr erfahren

Auf einen Blick

Ort:
Nürnberg, Deutschland
Datum:
10.03.2026 – 12.03.2026
Beckhoff Hauptstand:
Halle 1, Stand 130
Öffnungszeiten:
Dienstag–Mittwoch: 09:00–18:00 Uhr
Donnerstag: 09:00–17:00 Uhr
Link zur Messe:
www.embedded-world.de
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Vertrieb
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com