Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

EuroBLECH

28. Internationale Technologiemesse für Blechbearbeitung

Vom 20. bis 23. Oktober präsentiert Beckhoff auf der Euroblech 2026 in Hannover durchgängige und leistungsstarke Steuerungslösungen für die blechbearbeitende Industrie. Entdecken Sie unser modulares Produktportfolio und erfahren Sie, wie sich mit PC‑based Control Bearbeitungsprozesse optimieren und Kosten senken lassen.

In Halle 27, an unserem Stand D89, zeigen wir Ihnen, wie das MX‑System als steckbare Systemlösung den Footprint Ihrer Maschinen und Anlagen reduziert und eine komplett schaltschranklose Automatisierung ermöglicht. Erfahren Sie außerdem, wie Sie mit der Automatisierungssoftware TwinCAT neue Einsparungs- und Verbesserungspotenziale ausschöpfen. Durch systemintegrierte IoT- und Datenanalyse-Lösungen können Sie sich so langfristig wichtige Wettbewerbsvorteile sichern.

Reservieren Sie jetzt Ihr kostenloses Ticket. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Motion Control der nächsten Generation:
TwinCAT MC3 inkl. Fluid Power

  • kein Systembruch: interoperabel mit TwinCAT NC2
  • skalierbar: nahezu unlimitierte Achsanzahl
  • Hydraulik vollständig integriert: herstellerunabhängige Ansteuerung von Ventilen, Pumpen und drehzahlgeregelten Antrieben
  • Multicore-Unterstützung: synchronisierte Bewegungen beliebiger elektrischer und hydraulischer Achsen und Achsverbünde über alle CPU‑Cores
  • flexibel: simulierte und reale Achsen kombinierbar
  • vielseitig: modulare Softwarearchitektur z. B. für kundenspezifische Profilgeneratoren, Regler, Filter

Mehr erfahren

Technologiepakete für EDM, Additive Manufacturing und Extended Interpolation: TwinCAT 3 CNC

  • Online Adaption (TF5262): Integration kundenspezifischer TcCom‑Module zur Anpassung von Interpolationspfaden, Werkzeugkorrektur und Vorschub
  • Extended Interpolation (TF5263): Programmierung und Interpolation von zwei unabhängigen Pfaden innerhalb eines CNC‑Kanals inkl. Werkzeugradiuskorrekturen
  • AM Plus (TF5291): Schnittstellen zur vorausschauenden Betrachtung künftiger Konturelemente und Dynamikdaten für externe Prozesse (Laserleistung oder Pulverversorgung)
  • EDM Plus (TF5292): Technologiepaket für EDM

Mehr erfahren

Steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung:
MX‑System

  • Platzersparnis und Robustheit: kompakte, widerstandsfähige Metallgehäuse ersetzen den Schaltschrank
  • direkte Maschinenintegration: Montage direkt an der Anlage für kurze Kabellängen
  • einfache Installation und Wartung: Plug‑and‑Play‑Modultausch auch durch fachfremdes Personal
  • skalierbares Baukastensystem: modulare IPC-, I/O- und Drive‑Lösungen für individuelle Maschinenkonzepte
  • smarte Diagnose per Bluetooth®: schnelle Fehlererkennung minimiert Ausfallzeiten

Mehr erfahren

Industrielle Bildverarbeitung komplett und systemintegriert:
Beckhoff Vision

  • alles aus einer Hand: Kamera, Optik, Beleuchtung, Zubehör und Software
  • nahtlos integriert: vollständiges Vision-System zum direkten Einstieg
  • einfach zu installieren: einzigartige Vorteile durch EtherCAT P
  • flexibel einsetzbar: offene Vision Lösung für nahtlose Systemintegration

Mehr erfahren

Artificial Intelligence im Takt mit der Applikation:
TwinCAT 3 Machine Learning

  • KI auf Steuerungsebene: neuronale Netze und Machine‑Learning‑Algorithmen direkt in der TwinCAT Runtime ausführen
  • performant: Hardware‑Beschleunigung durch optionale Ausführung auf der GPU anstatt CPU
  • flexibel: Ausführung in der Runtime, auf einem lokalen PC oder remote
  • vielseitig: prädestiniert für Materialverbrauchs- und Energieoptimierung, Qualitätsprüfung und vorbeugende Wartung

Mehr erfahren

Auf einen Blick

Ort:
Hannover, Deutschland
Datum:
20.10.2026 – 23.10.2026
Beckhoff Hauptstand:
Halle 27, Stand D89
Öffnungszeiten:
Dienstag–Donnerstag: 09:00–18:00 Uhr
Freitag: 09:00–17:00 Uhr
Link zur Messe:
www.euroblech.de
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Vertrieb
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com