Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Beckhoff auf der Intertool 2024

Das komplette Spektrum smarter und digitaler Automation

Intertool

Österreichs Fachmesse für Fertigungstechnik

Fortschritt gestalten – mit PC-based Control, Vision und intelligentem Produkttransport

Wenn auf der Intertool vom 23. bis 26. April die neuesten Entwicklungen in der Fertigungstechnik, Metallverarbeitung, Füge-, Trenn- und Beschichtungstechnik diskutiert werden, darf Beckhoff als innovativer Anbieter von PC-based Control und Ethernet-basierter Kommunikation nicht fehlen. Erleben Sie live, wie Beckhoff die Transformation von Produktionsprozessen mit revolutionären Produktentwicklungen vorantreibt, etwa mit den schwebenden Kacheln des Planarmotorantriebssystems XPlanar oder dem MX-System für eine schaltschranklose Automatisierung. Mit Vision als komplettes und systemintegriertes Bildverarbeitungssystem setzt Beckhoff weitere Akzente. Schauen Sie bei Beckhoff in Halle 21 am Stand 0705 vorbei und erfahren Sie aus erster Hand, mit welchen Innovationen wir Ihre Wettbewerbsfähigkeit weiter steigern.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und spannende Gespräche.

Steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung

  • modulares Baukastensystem mit IPC-, Koppler-, I/O-, Drive-, Relais- und System-Modulen auf skalierbaren Baseplates zur direkten Platzierung an der Maschine
  • für schaltschranklose Maschinen- und Anlagenkonzepte in robusten Metallgehäusen
  • einfaches Plug-and-play-Prinzip ermöglicht Modultausch auch durch fachfremdes Personal

Mehr erfahren

XPlanar: schwebend, kontaktlos, intelligent

  • individueller 2D-Transport mit bis zu 2 m/s
  • Bewegung und Bearbeitung mit bis zu 6 Freiheitsgraden
  • präzise Positionierung auf wenige Mikrometer genau
  • bis zu 50 % Platz- und Kostenersparnis dank neuer Planarkacheln
  • verschleißfrei, hygienisch und leicht zu reinigen

Mehr erfahren

Industrielle Bildverarbeitung komplett und systemintegriert: Beckhoff Vision

  • Kamera, Optik, Beleuchtung, Zubehör und Software von einem Anbieter
  • vollständiges Vision System zum direkten Einstieg
  • einzigartige Vorteile durch EtherCAT P
  • offene Vision Lösung für nahtlose Systemintegration

Mehr erfahren

Auf einen Blick

Ort:
Wels, Österreich
Datum:
23.04.2024 – 26.04.2024
Beckhoff Hauptstand:
Halle 21, Stand 0705
Öffnungszeiten:
Dienstag – Donnerstag: 09:00 – 18:00 Uhr
Freitag: 09:00 – 16:00 Uhr
Link zur Messe:
www.intertool.at
Unternehmenszentrale Österreich
Beckhoff Automation GmbH

Hauptstraße 11
6706 Bürs
Österreich

+43 5552 68813-0
info@beckhoff.at
www.beckhoff.com/de-at/

Vertrieb
+43 5552 68813-0
info@beckhoff.at