Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Beckhoff auf der MEORGA
MSR-Spezialmesse in Wien

15. April 2026 | Stand H3

MEORGA MSR-Spezialmessen

Wien

Wir freuen uns darauf, Sie am 15. April auf der ersten Meorga MSR‑Spezialmesse in Wien zu begrüßen. Als kompetenter Partner für industrielle Automatisierung präsentieren wir Ihnen am Stand H3 unsere flexiblen Lösungen für den Einsatz in allen vertikalen Märkten der Prozess- und Fabrikautomation bis hin zur Überwachung von Smart Grids. Unsere skalierbare Systemarchitektur bietet effiziente Lösungen von der Kompaktsteuerung bis zum leistungsstarken Industrie‑PC für die Prozessführung. Mit TwinCAT MTP, Ethernet‑APL und der NAMUR Open Architecture und unterstützen wir die Digitalisierung der Prozessindustrie. Ein breites Programm an EtherCAT-Klemmen für unterschiedlichste Signalarten, fein skalierbare Steuerungshardware und TwinCAT als flexible Steuerungslösung ermöglichen den Aufbau individueller RTUs zur Erschließung von Optimierungspotenzialen. Überzeugen Sie sich von den Vorteilen durchgängiger PC- und EtherCAT‑basierter Steuerungskonzepte. Wir freuen uns auf Sie und spannende Gespräche!

Nicht verpassen sollten Sie den Vortrag „Smart Grid für die Prozessindustrie: Intelligente Überwachung und Optimierung von Strom- und Gasnetzen“ um 9:45 Uhr in Raum A.

PC-based Control: alle Steuerungsaufgaben auf einer Plattform

  • durchgängige Plattform zur Automatisierung aller Prozesse und Anlagen
  • Integration aller Steuerungsfunktionen in einem System
  • hohe Interoperabilität dank offener Schnittstellen in Hard- und Software
  • Steuerungs- und Kabelredundanz für erhöhte Anlagenverfügbarkeit

Mehr erfahren

Transparenz in Anlagen und Smart Grids:
Steuerungskomponenten für modulare RTUs

  • maßgeschneiderte Remote Terminal Units (RTU) für Kraftwerke, Verteilstellen und Anlagen
  • umfangreiches Portfolio an I/O‑Komponenten für unterschiedlichste Messgrößen (Energie, Druck, Durchfluss, Temperatur…)
  • durchgängige Analyse der Messwerte mit TwinCAT
  • effektive Prozessführung mit TwinCAT Functions
  • Schnittstellenvielfalt für nahtlose Einbindung in Automatisierungssysteme

Mehr erfahren

Zukunftsfähige Anlagenautomatisierung mit NOA, APL und MTP

  • Edge Device zur vollständigen Datenerfassung mit der NAMUR Open Architecture
  • flexible Integration von Ethernet‑APL mit der kompakten ELX6233
  • TwinCAT MTP für die Modularisierung von Anlagen mit dem Module Type Package

Mehr erfahren

Systemintegrierte Lösungen für den Explosionsschutz:
EtherCAT‑Klemmen ELX und Box‑Module EPX

  • durchgängige Kommunikation von Zone 0/20 bis in die Cloud
  • I/O‑Module zum direkten Anschluss von Feldgeräten aus Zone 0/20
  • EtherCAT‑Klemmen der ELX‑Reihe in hochkompaktem 12‑mm‑Gehäuse
  • EtherCAT‑Box‑Module (EPX) mit integrierter Sicherheitsbarriere im IP67‑Gehäuse
  • große Signalvielfalt für jede Anwendung

ELX‑Klemmen

EPX‑Module

Auf einen Blick

Ort:
Wien, Österreich
Datum:
15.04.2026
Beckhoff Hauptstand:
Stand H3
Öffnungszeiten:
08:00–16:00 Uhr
Link zur Messe:
www.meorga.de