Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

SENSOR+TEST

Systemintegrierte Messtechnik auf höchstem Niveau mit PC‑based Control

Erleben Sie High‑End‑Messtechnik von der Sensoranbindung bis in die Cloud – durchgängige Messketten für Prüfstände und DAQ‑Anwendungen präsentiert Beckhoff vom 9. bis 11. Juni auf der Sensor+Test in Halle 1, Stand 330.

Ob Automotive, E‑Mobilität, Wasserstoffindustrie oder zertifizierte Prüfinstitute – zahlreiche Unternehmen setzen auf unsere systemintegrierte Messtechnik mit PC‑based Control. Neu: EtherCAT‑Klemmen mit hochgenauen Multifunktions‑I/Os erweitern das Einsatzspektrum. Als Highlight zeigen wir die Erweiterung unseres Energiemesstechnik‑Programms mit einer steckbaren Lösung für Distributed Power Management.

Entdecken Sie unser praxisorientiertes Messtechnikkonzept live. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 1, Stand 330!

Durchgängig bis in die Cloud: die Beckhoff Messkette

Die optimale Verzahnung von Hard- und Softwaremodulen bietet eine vollständige Messkette:

  • variabel: Sensor‑Anbindung an I/O‑Module in IP20 und IP67
  • performant: hochpräzise und zeitsynchrone Datenübertragung mit EtherCAT und EtherCAT G
  • vielseitig: softwareseitige Integration in TwinCAT
  • Flexibel: Standard- und Präzisionsmesstechnik nach Bedarf konfigurieren.
  • Offen: Beckhoff Messtechnik mit vorhandenen Steuerungen kombinieren.

Mehr erfahren

Kaskadierte Zellspannungsmessung mit EtherCAT-Klemmen:
EL3008‑0003 (8 x ±3 V) und EL3008‑0005 (8 x ±5 V)

  • präzise, schnell und hochauflösend: Kurz‑ und Langzeitmonitoring von Einzel‑Zellspannungen z. B. in Akkumulatoren und Brennstoffzellen
  • multifunktional: Messung von gestapelten Spannungen bis 1.500 V CAT II
  • effizient: weniger Messleitungen bei Erfassung großer Zellenstapel durch kaskadierte Verdrahtung

Mehr erfahren

Verbrauchsmessung und Netztransparenz leicht gemacht und nachrüstbar: Energiemessklemmen EL3475 und Klappwandler SCL6xxx

  • schnelle Installation: steckbare RJ45‑Anschlüsse für minimalen Verkabelungsaufwand
  • Einfache Nachrüstung und Inbetriebnahme: elektronische Typenschilder und vorkonfektionierte Leitungen vermeiden Konfigurationsfehler.
  • flexibel und kompatibel: breite Auswahl an Stromwandlern
  • präzise Netzanalyse: Messung relevanter elektrischer Werte
  • direkte EtherCAT‑Integration: einfache Systemeinbindung mit übergeordneten Analysetools

Mehr erfahren

Sensor‑Fusion für Ausrichtung und Condition Monitoring:
Achs‑Gyroskop EP3751‑0260

  • Orientierung im Raum: 3‑Achs‑Beschleunigungssensor mit 3‑Achs‑Gyroskop kombiniert
  • präzise und schnell: hohe Auflösung (20 Bit) und Samplerate (4 kHz)
  • vielseitig: dynamische Erfassung von Drehbewegungen, Beschleunigungen (Vibrationen) und Lage von Bauteilen
  • robust: IP67‑geschütztes Gehäuse, hohe
    Schwingungs-, Schock- und EMV‑Festigkeit

Mehr erfahren

Auf einen Blick

Ort:
Nürnberg, Deutschland
Datum:
09.06.2026 – 11.06.2026
Beckhoff Hauptstand:
Halle 1, Stand 330
Öffnungszeiten:
Dienstag–Donnerstag: 09:00–17:00 Uhr
Link zur Messe:
www.sensor-test.de
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Vertrieb
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com