Ampliación de la serie de módulos EtherCAT Box EPX

Desarrollo de nuevos módulos para la integración distribuida de señales de alta seguridad intrínseca

Beckhoff presenta una solución compacta de adquisición de señales intrínsecamente seguras para las zonas 0/20, mediante los módulos EtherCAT Box con protección IP67 de la serie EPX. Se han añadido tres dispositivos más a la gama de E/S existente.

El empleo de módulos EPX con carcasas de clasificación IP67 brinda numerosas ventajas para aplicaciones que requieren protección contra explosiones, tanto en plantas de procesamiento como en la ingeniería mecánica convencional. Los módulos completamente encapsulados en una carcasa industrial pueden instalarse de forma directa e independiente en máquinas y sistemas, incluso en entornos con humedad, suciedad o polvo, y permiten la conexión de hasta ocho dispositivos de campo. Esto facilita la adquisición confiable de datos en áreas peligrosas donde no es posible, ni recomendable, instalar armarios de control ni cajas de bornes. Además, ya no se requieren barreras de seguridad, lo que no solo ahorra espacio, sino que también reduce costes. Los cables preconfeccionados se conectan directamente al módulo EtherCAT Box, lo que reduce el tiempo de instalación y puesta en marcha, y previene errores de cableado debido a asignaciones incorrectas de contactos. Además, el concepto de adquisición de señales distribuida también simplifica la modularidad de las instalaciones. Las nuevas incorporaciones a la cartera son:

  • El módulo EPX2004-0022 EtherCAT Box, que proporciona una tensión de salida de 24 V CC y una corriente de salida máxima de 50 mA por canal como salida digital de 4 canales. La corriente total es de 200 mA. El estado de la señal de cada canal se indica mediante un LED.
  • El módulo EPX3204-0022 EtherCAT Box, que puede operar sensores de temperatura (Pt100) en tecnología de 2, 3 y 4 hilos como una entrada analógica de 4 canales. La linealización se realiza a lo largo de todo el rango de temperatura, seleccionable libremente. El terminal está configurado por defecto para sensores Pt100 en tecnología de 4 conductores. El EPX3204-0022 utiliza LEDs para indicar el estado de la señal y fallos del sensor (por ejemplo, rotura de cable).
  • El módulo EPX3314-0022 EtherCAT Box, que puede operar termopares en tecnología de 2 conductores como entrada analógica de 4 canales. La linealización se realiza a lo largo de todo el rango de temperatura, seleccionable libremente. La rotura del cable se indica mediante LEDs de error. La compensación de la unión fría se realiza mediante medición interna de la temperatura. También es posible medir la tensión en el rango de mV.
Tamara  Curiel

Tamara Curiel
Beckhoff Automation SA
Edificio Sant Cugat I
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España

+34 935 844 997
marketing@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/