Beckhoff offre una soluzione di acquisizione compatta per segnali a sicurezza intrinseca fino alla zona 0/20 con i moduli EtherCAT Box della serie EPX con protezione IP67. Alla gamma di I/O esistenti sono stati aggiunti altri tre dispositivi.
L'utilizzo di moduli EPX con unità di alloggiamento con grado di protezione IP67 offre numerosi vantaggi per le applicazioni con requisiti di protezione dalle esplosioni, sia negli impianti di lavorazione che nell'ingegneria meccanica tradizionale. I moduli completamente incapsulati in un'unità di alloggiamento industriale possono essere installati direttamente e singolarmente in macchine e impianti, anche in presenza di umidità, sporco o polvere, e consentono di collegare fino a otto dispositivi di campo. Ciò facilita l'acquisizione affidabile dei dati nelle aree pericolose in cui non possono e non devono essere installati armadi di controllo e morsettiere. Inoltre, le barriere di sicurezza non sono più necessarie, il che consente non solo di risparmiare spazio, ma anche di ridurre i costi. I cavi preassemblati sono collegati al modulo EtherCAT Box, riducendo così i tempi di installazione e messa in servizio e prevenendo gli errori di cablaggio causati da un'errata assegnazione dei contatti. Inoltre, il concetto di acquisizione distribuita del segnale semplifica la modularità degli impianti. Le nuove aggiunte al portafoglio sono:
- Il modulo EPX2004-0022 EtherCAT Box, che fornisce una tensione di uscita di 24 V CC e una corrente di uscita massima di 50 mA per canale come uscita digitale a 4 canali. La corrente totale è 200 mA. Lo stato del segnale di ogni singolo canale è indicato da un LED.
- Il modulo EtherCAT Box EPX3204-0022, che può gestire sensori di temperatura (Pt100) con alloggiamenti a 2, 3 e 4 fili come ingresso analogico a 4 canali. La linearizzazione viene eseguita sull'intero intervallo di temperatura, liberamente selezionabile. Il terminale è impostato di default per i sensori Pt100 in tecnologia a 4 fili. L'EPX3204-0022 utilizza i LED per indicare lo stato del segnale e i guasti del sensore (ad esempio, la rottura del filo).
- Il modulo EPX3314-0022 EtherCAT Box, che può gestire termocoppie a 2 fili come ingresso analogico a 4 canali. La linearizzazione viene eseguita sull'intero intervallo di temperatura, liberamente selezionabile. La rottura del filo è segnalata dai LED di errore. La compensazione del giunto freddo viene eseguita mediante la misurazione della temperatura interna. È possibile anche la misurazione della tensione nel campo dei mV.
Products
Elena Briganti
Beckhoff Automation s.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia