Beckhoff erbjuder en kompakt lösning för insamling av egensäkra signaler upp till zon 0/20 med de IP67-skyddade EtherCAT-boxmodulerna i EPX-serien. Ytterligare tre enheter har lagts till i det befintliga I/O-utbudet.
Att använda EPX-moduler med IP67-klassade kapslingar ger många fördelar för applikationer med krav på explosionsskydd, både i processanläggningar och inom traditionell maskinteknik. De helt inkapslade modulerna i en industriell kapsling kan installeras direkt och individuellt i maskiner och system, även under våta, smutsiga eller dammiga förhållanden och möjliggör anslutning av upp till åtta fältenheter. Detta möjliggör tillförlitlig datainsamling i farliga områden där styrskåp och kopplingslådor inte kan – och inte bör – installeras. Dessutom behövs inte längre några skyddsbarriärer vilket inte bara sparar plats, utan även minskar kostnader. Förmonterade kablar ansluts till EtherCAT-boxmodulen, vilket minskar installations- och driftsättningstiden och förhindrar kabeldragningsfel orsakade av felaktiga kontakttilldelningar. Det distribuerade signalinsamlingskonceptet förenklar dessutom anläggningarnas modularitet. De nya tilläggen till portföljen är:
- EPX2004-0022 EtherCAT-boxmodul, som ger en utspänning på 24 V DC och en maximal utgångsström på 50 mA per kanal som en 4-kanals digital utgång. Den totala strömmen är 200 mA. Signaltillståndet för varje enskild kanal indikeras med en LED-lampa.
- EPX3204-0022 EtherCAT-boxmodul, som kan driva temperaturgivare (Pt100) i 2-, 3- och 4-trådsteknik som en 4-kanals analog ingång. Linjäriseringen utförs över hela det fritt valbara temperaturområdet. Terminalen är som standard inställd för Pt100-givare i 4-trådsteknik. EPX3204-0022 använder LED-lampor för att indikera signalstatus och givarfel (t.ex. kabelbrott).
- EPX3314-0022 EtherCAT-boxmodul, som kan hantera termoelement i 2-trådsteknik som en 4-kanals analog ingång. Linjäriseringen utförs över hela det fritt valbara temperaturområdet. Kabelbrott indikeras av fel-LED-lampor. Kompensering för kallt lödställe sker genom intern temperaturmätning. Spänningsmätning i mV-området är också möjlig.
Products
Jessica Brandt
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige