Série ampliada do módulo EPX EtherCAT Box

Novos módulos para integração distribuída de sinais intrinsecamente seguros

A Beckhoff oferece uma solução de aquisição compacta para sinais intrinsecamente seguros até a zona 0/20 com os módulos EtherCAT Box protegidos contra IP67 da série EPX. Três dispositivos adicionais foram acrescentados à linha de E/S existente.

O uso de módulos EPX com unidades de alojamento com classificação IP67 oferece inúmeras vantagens para aplicações com requisitos de proteção contra explosão, tanto em plantas de processamento quanto na engenharia mecânica tradicional. Os módulos totalmente encapsulados em uma unidade de alojamento industrial podem ser instalados direta e individualmente em máquinas e sistemas, mesmo em condições de umidade, sujeira ou poeira, e permitem a conexão de até oito dispositivos de campo. Isso facilita a aquisição confiável de dados em áreas de risco, onde os gabinetes de controle e as caixas de terminais não podem – e não devem – ser instalados. Além disso, as barreiras de segurança não são mais necessárias, o que não apenas economiza espaço, mas também reduz os custos. Os cabos pré-montados são conectados ao módulo EtherCAT Box, reduzindo assim o tempo de instalação e comissionamento e evitando erros de fiação causados por atribuições incorretas de contatos. Além disso, o conceito de aquisição de sinal distribuído também simplifica a modularidade das plantas. As novas adições ao portfólio são:

  • O módulo EPX2004-0022 EtherCAT Box, que fornece uma tensão de saída de 24 V CC e uma corrente de saída máxima de 50 mA por canal como uma saída digital de 4 canais. A corrente total é
    200 mA. O estado do sinal de cada canal individual é indicado por um LED.
  • O módulo EPX3204-0022 EtherCAT Box, que pode operar sensores de temperatura (Pt100) em tecnologia de 2-, 3- e 4- fios como uma entrada analógica de 4 canais. A linearização é realizada em toda a faixa de temperatura livremente selecionável. O terminal é definido por padrão para sensores Pt100 na tecnologia de 4 fios. O EPX3204-0022 usa LEDs para indicar o status do sinal e as falhas do sensor (por exemplo, quebra de fio).
  • O módulo EPX3314-0022 EtherCAT Box, que pode operar termopares em tecnologia de 2- fios como uma entrada analógica de 4- canais. A linearização é realizada em toda a faixa de temperatura livremente selecionável. O rompimento do fio é indicado por LEDs de erro. A compensação da junção fria é realizada pela medição da temperatura interna. A medição de tensão na faixa de mV também é possível.
Bárbara Barreiros de Almeida

Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/