Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

EtherCAT-Box-Serie EPX erweitert

Neue Module zur dezentralen Integration eigensicherer Signale

Mit den IP67-geschützten EtherCAT-Box-Modulen der EPX-Serie bietet Beckhoff eine kompakte Erfassungsmöglichkeit für eigensichere Signale bis aus Zone 0/20. Das bisherige I/O-Spektrum wurde nun um drei weitere Geräte ergänzt.

Aus dem Einsatz der EPX-Module im IP67-Gehäuse ergeben sich zahlreiche Vorteile für Applikationen mit Explosionsschutzanforderungen, sowohl in prozesstechnischen Anlagen als auch im klassischen Maschinenbau. Die vollvergossenen Module im Industriegehäuse lassen sich selbst in nassen, schmutzigen oder staubigen Umgebungen direkt und dezentral in Maschinen und Anlagen installieren und ermöglichen den Anschluss von bis zu acht Feldgeräten. So wird eine zuverlässige Datenerfassung in
Ex-Bereichen ermöglicht, in denen kein Schaltschrank oder Klemmenkasten installiert werden kann oder soll. Weiterhin entfallen die sonst erforderlichen Trennbarrieren, wodurch sich Platz einsparen und zudem der Kostenaufwand reduzieren lässt. Der Anschluss von vorkonfektionierten Kabeln an die EtherCAT Box reduziert die Montage- und Inbetriebnahmezeit und beugt Verdrahtungsfehler durch falsche Kontaktbelegungen vor. Das Konzept der Vor-Ort-Signalerfassung vereinfacht außerdem die Modularisierung von Anlagen. Neu im Portfolio sind:

  • die EtherCAT Box EPX2004-0022, die als 4-Kanal-Digital-Ausgang eine Ausgangsspannung von 24 V DC und einen maximalen Ausgangsstrom von 50 mA pro Kanal liefert. Der Summenstrom beträgt 200 mA. Der Signalzustand der einzelnen Kanäle wird jeweils durch eine Leuchtdiode angezeigt.
  • die EtherCAT Box EPX3204-0022, die als 4-Kanal-Analog-Eingang Temperatursensoren (Pt100) in 2-, 3- und 4-Leitertechnik betreiben kann. Die Linearisierung erfolgt über den gesamten, frei wählbaren Temperaturbereich. Standardmäßig ist die Klemme auf Pt100-Sensoren in 4-Leitertechnik eingestellt. Die EPX3204-0022 zeigt Signalzustand und Sensorstörungen (z. B. Drahtbruch) durch Leuchtdioden an.
  • die EtherCAT Box EPX3314-0022, die als 4-Kanal-Analog-Eingang Thermoelemente in 2-Leitertechnik betreiben kann. Die Linearisierung erfolgt über den gesamten, frei wählbaren Temperaturbereich. Ein Drahtbruch wird durch Error-LEDs signalisiert. Die Kaltstellenkompensation erfolgt durch interne Temperaturmessung. Eine Spannungsmessung im mV-Bereich ist ebenfalls möglich.
Viktoria Zuberbühler

Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/