EPX3314-0022 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 16 Bit, M12, Ex iNeu

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EPX3314-0022 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 16 Bit, M12, Ex i

EPX3314-0022 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 16 Bit, M12, Ex i

EtherCAT signal input
EtherCAT signal output
Labeling areas
Power supply status display:
Box supply (US)
Auxiliary voltage (UP)
Power supply feed
Power supply downstream
connection
EPX3314-0022 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 16 Bit, M12, Ex i

EPX3314-0022 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 16 Bit, M12, Ex i

Die EtherCAT Box EPX3314-0022 erlaubt den direkten Anschluss von Thermoelementen aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21. Die Schaltung der EPX3314-0022 kann Sensoren in 2-Leitertechnik betreiben. Die Linearisierung erfolgt über den gesamten, frei wählbaren Temperaturbereich. Ein Drahtbruch wird durch Error-LEDs signalisiert. Die Kaltstellenkompensation erfolgt durch Temperaturmessung mittels Pt1000 in den Anschlusssteckern. Mit der EPX3314-0022 ist auch eine Spannungsmessung im mV-Bereich möglich.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEPX3314-0022
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
Anzahl Eingänge4
Anschluss EingängeM12-Buchse, 5-polig, A-kodiert
Anschlusstechnik2-Leiter
Wandlungszeit10…5000 ms (einstellbar, Default: 310 ms)
Auflösung16 Bit (inkl. Vorzeichen)
SensorartenThermoelemente Typ K, J, L, E, T, N, U, B, R, S, C (Default: Typ K)
Messbereichsensortypabhängig; voreingestellt Typ K: -270…+1370 °C, Spannungsmessung: ±30…±75 mV, weitere Typen und Details siehe Dokumentation
Messfehler/Unsicherheit< ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Eingangsfilterkonfigurierbar
Sensorversorgungaus Lastspannung UP
Stromaufnahme aus US30 mA
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig
Besondere EigenschaftenGrenzwertüberwachung, digitale Filter und Kennlinien-Linearisierung integriert
Gewichtca. 300 g
Betriebstemperatur-25…+70 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Gehäusedaten16 x M8, 8 x M12
Abmessungen (B x H x T)60 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3; 2 x Befestigungs­löcher Ø4,5 mm für M4

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen