본사 대한민국
Beckhoff Automation Co., Ltd.

대륭테크노타운 3차 12층
가산디지털2로 115
08505 금천구, 서울특별시, 대한민국

+82 2 2107-3242
info-kr@beckhoff.com
www.beckhoff.com/ko-kr/

Beckhoff의 EPX EtherCAT 박스 모듈 시리즈 확장

본질 안전 신호의 분산 통합을 위한 새로운 모듈

Beckhoff는 IP67 보호 등급의 EPX 시리즈 EtherCAT 박스 모듈을 통해 최대 0/20 구역까지 본질 안전 신호를 위한 콤팩트한 수집 솔루션을 제공한다. 기존 I/O 제품군에 세 가지 디바이스가 추가되었다.

IP67 등급 하우징 유닛과 함께 EPX 모듈을 사용하면 제조 플랜트는 물론 기존 기계 엔지니어링에서 방폭 요구가 있는 어플리케이션에 많은 이점을 제공한다. 산업용 하우징 유닛에 완전히 캡슐화된 모듈은 습하거나 오염되거나 먼지가 많은 환경에서도 기계 및 시스템에 직접 개별적으로 설치할 수 있으며 최대 8개의 필드 디바이스를 연결할 수 있다. 이를 통해 컨트롤 캐비닛과 터미널 박스를 설치할 수 없거나 설치해서는 안 되는 위험 지역에서도 데이터를 안정적으로 수집할 수 있다. 또한 세이프티 배리어가 더 이상 필요하지 않으므로 공간을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 비용도 절감할 수 있다. 사전 조립된 케이블이 EtherCAT 박스 모듈에 연결되므로 설치 및 시운전 시간이 단축되고 잘못된 접점 할당으로 인한 배선 오류를 방지할 수 있다. 또한 분산형 신호 수집 개념은 플랜트의 모듈화를 간소화한다. 포트폴리오에 새로 추가되는 항목은 다음과 같다:

  • 4채널 디지털 출력으로 채널당 최대 출력 전류 50mA와 24V DC의 출력 전압을 제공하는 EPX2004-0022 EtherCAT 박스 모듈 총 전류는 200mA이다. 각 개별 채널의 신호 상태는 LED로 표시된다.
  • 2선, 3선, 4선 기술의 온도 센서(Pt100)를 4채널 아날로그 입력으로 작동할 수 있는 EPX3204-0022 EtherCAT 박스 모듈이다. 선형화는 자유롭게 선택할 수 있는 전체 온도 범위에서 수행된다. 터미널은 기본적으로 4선식 기술의 Pt100 센서에 대해 설정되어 있다. EPX3204-0022는 LED를 사용하여 신호 상태 및 센서 결함(예: 전선 단선)을 표시한다.
  • 2선식 기술에서 열전대를 4채널 아날로그 입력으로 작동할 수 있는 EPX3314-0022 EtherCAT 박스 모듈이다. 선형화는 자유롭게 선택할 수 있는 전체 온도 범위에서 수행된다. 전선 끊김은 오류 LED로 표시된다. 콜드 접점 보정은 내부 온도 측정으로 수행된다. mV 범위의 전압 측정도 가능하다.
Bella Jeong

Bella Jeong
Beckhoff Automation Co., Ltd.
대륭테크노타운 3차 12층
가산디지털2로 115
08505 금천구, 서울특별시
대한민국

+82 2 2107-3242
+82 2 2107-3969
press-kr@beckhoff.com
www.beckhoff.com/ko-kr/